Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby zwiększyć wydajność i możliwości adaptacji swoich przyszłych koncepcji modułowych rozwiązań automatyzacji.
Wybierz technologie, które oferują wyraźne oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i niższym kosztom konserwacji. Rozważ zarówno opcje pneumatyczne, jak i elektryczne, aby określić najbardziej opłacalne rozwiązanie dla określonych zadań automatyzacji.
Polegaj na koncepcjach, w których możesz wybrać rozwiązania o całkowicie modułowej strukturze lub prostsze warianty z mniejszą liczbą interfejsów, w zależności od wymagań. Oszczędza to niepotrzebnej złożoności, a tym samym kosztów. Płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz. Jednocześnie masz swobodę dostosowywania swoich systemów do zmieniających się wymagań.
Korzystanie ze standardowych komponentów i interfejsów w celu uzyskania korzyści skali. Znormalizowane części są często tańsze w zakupie i utrzymaniu oraz upraszczają magazynowanie.
Wybierz koncepcje, które umożliwiają szybką i łatwą konserwację, np. wymianę poszczególnych modułów bez wyłączania całego systemu. Przejrzysta, intuicyjna konstrukcja z czytelną kategoryzacją komponentów upraszcza pracę personelu serwisowego. Wszystko to minimalizuje przestoje i koszty konserwacji.
Zwróć uwagę na rozwiązania zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności energetycznej. W systemach pneumatycznych, na przykład, szczególnie krótkie przewody między wyspą zaworową a siłownikiem pneumatycznym prowadzą do znacznych oszczędności energii.
Upewnij się, że Twoja koncepcja jest otwarta na późniejszą integrację przyszłych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Dzięki sztucznej inteligencji można wykorzystać predykcyjne utrzymanie ruchu do rozpoznawania usterek na wczesnym etapie i unikania kosztownych napraw.