Rosnąca (międzynarodowa) konkurencja, rosnąca presja kosztowa, ogromny niedobór wykwalifikowanych pracowników, Przemysł 4.0 i wiele innych. Jako firma produkcyjna stoisz obecnie przed wieloma wyzwaniami. Do tego dochodzą codzienne zadania, takie jak konserwacja i serwisowanie maszyn oraz systemów.
Aby odnieść sukces na rynku, liczy się przede wszystkim jedna rzecz: maksymalizacja wydajności maszyn i systemów. Najważniejszym kluczowym wskaźnikiem służącym do jej pomiaru - a tym samym do jej zwiększenia - jest ogólna efektywność sprzętu (OEE). Wartość OEE wskazuje, jak dobrze maszyny i systemy są wykorzystywane w porównaniu z ich pełnym potencjałem w zaplanowanym czasie produkcji. Straty w obszarach dostępności, wydajności i jakości można zatem lepiej zidentyfikować i określić ilościowo.
Ale jak zwiększyć wskaźnik OEE w swojej firmie?
Nieplanowane przestoje są kluczowym czynnikiem. Oczywiście, ponieważ niższa dostępność systemu oznacza niższy wskaźnik OEE. Ale jak uniknąć przestojów? Zajmując się przyczyną. Oprócz błędów ludzkich i braku materiałów, jest to przede wszystkim spowodowane nieplanowanymi awariami komponentów i systemów. Awarie małych podzespołów, takich jak w szczególności siłowniki pneumatyczne, mogą mieć poważny wpływ.
A przecież można łatwo uniknąć takich awarii w produkcji i poprawić ogólną efektywność sprzętu.
Jedna minuta nieplanowanego przestoju może kosztować nawet 10 000 euro (w drogiej produkcji)! To 10 000 dobrych powodów, aby zrewidować i zoptymalizować przestarzałe koncepcje konserwacji. Zwłaszcza, że dużej części nieplanowanych przestojów spowodowanych awarią komponentów takich jak siłowniki pneumatyczne można łatwo uniknąć - stosując predykcyjne utrzymanie ruchu.
Predykcyjne utrzymanie ruchu z rozwiązaniami AI
Ale czym dokładnie jest predykcyjne utrzymanie ruchu?
Ciągłe monitorowanie stanu maszyn i systemów umożliwia wczesne rozpoznawanie zdarzeń krytycznych lub narastających odchyleń. Czujniki w maszynach i systemach zbierają i wysyłają dane, które są przekazywane do systemu lub sztucznej inteligencji. Na podstawie uzyskanych wartości i obliczeń sztuczna inteligencja opracowuje odpowiednie środki konserwacji i naprawy.
Oznacza to, że nie tylko monitorowany jest aktualny stan komponentów, takich jak siłowniki pneumatyczne, ale także przewidywane są potencjalne usterki i anomalie w systemach. Zapobiega to nieplanowanym przestojom, ponieważ konserwacja i serwisowanie są inicjowane przed wystąpieniem usterek.
Klasyczne narzędzia, takie jak akwizycja danych operacyjnych lub maszynowych, były używane przez długi czas do diagnozowania i analizy przyczyn źródłowych.
Mają one jednak pewne wady w porównaniu z predykcyjnym utrzymaniem ruchu:
Dzięki ustandaryzowanym aplikacjom obsługującym sztuczną inteligencję do predykcyjnego utrzymania ruchu sprawiamy, że jest ona dostępna dla każdego, w dowolnej skali. Na przykład Festo AX Motions Insights Pneumatic: aplikacja AI dla siłowników pneumatycznych wszystkich producentów. Aplikacja natychmiast rozpoznaje anomalie i usterki w napędach pneumatycznych lub łańcuchu sterowania, pomagając zapobiegać przestojom maszyn z powodu awarii komponentów.
Optymalizacja ogólnej efektywności sprzętu za pomocą predykcyjnego utrzymania ruchu jest ważnym krokiem dla firm produkcyjnych w kierunku większej wydajności i konkurencyjności. Integrując w swoich systemach rozwiązania AI, takie jak Festo AX Motions Insights Pneumatic, można łatwo usprawnić konserwację i serwisowanie oraz zminimalizować nieplanowane przestoje. Sztuczna inteligencja umożliwia optymalizację produkcji i kluczowych danych w firmie.
Przyszły rozwój i trendy, takie jak Internet Rzeczy (IoT) i uczenie maszynowe, będą nadal ulepszać i rozpowszechniać rozwiązania w zakresie predykcyjnego utrzymania ruchu. Oznacza to, że firmy, które już polegają na rozwiązaniach AI, zwiększą swoje wskaźniki OEE i zapewnią sobie wyraźną przewagę konkurencyjną. Więc na co czekasz?