Proste uruchomienie dzięki scentralizowanemu sterowaniu

Jeśli chcesz produkować wodór, musisz zdecydować: automatyzacja scentralizowana czy zdecentralizowana? Tutaj dowiesz się, która koncepcja najlepiej pasuje do Twojego systemu wodorowego. W tym artykule pokazujemy, dlaczego scentralizowane podejście oparte na szafie sterowniczej sprawdza się zarówno przy wdrażaniu technologii wodorowej, jak i przy modernizacji już działających instalacji.

Jednostka pneumatyczna i sterująca z zaworami, regulacją ciśnienia i podłączeniem elektrycznym.

Ochrona i struktura w szafie sterowniczej

Szafa sterownicza łączy w sobie wszystkie ważne komponenty: System sterowania, wyspy zaworowe i przygotowanie sprężonego powietrza znajdują się w "Centrum sterowania". Zapewnia to porządek, niezawodnie chroni technologię - na przykład pneumatykę, elementy elektryczne i elektroniczne w elektrolizerze - oraz upraszcza instalację.

Korzyści:

☑ wstępnie zmontowane wejścia i wyjścia przyspieszają instalację

☑ złącze Multi-pin sprawia, że prowadzenie przewodów nie jest konieczne

☑ przejrzysta struktura zapewnia szybką i bezpieczną instalację

☑ dostawa wstępnie zmontowanych elementów oszczędza czas w miejscu instalacji

Festo AX zapewnia płynną pracę

Festo AX to oprogramowanie wspierane przez sztuczną inteligencję, służące do analizy i optymalizacji procesów maszynowych w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja stale analizuje dane w czasie rzeczywistym, wykrywa nieprawidłowości na wczesnym etapie, a tym samym zapobiega awariom. W połączeniu z cyfrowym oprogramowaniem do konserwacji i utrzymania ruchu Smartenance zaplanujesz serwis dokładnie wtedy, gdy jest potrzebny – nie za wcześnie i nigdy za późno.

Centralny, a jednocześnie elastyczny?

Tak - centralnie sterowany system jest zarówno elastyczny, jak i opłacalny. Moduły można wymieniać lub dodawać pojedynczo. System pozostaje stabilny nawet po wprowadzeniu zmian. Pozwala to na Twój rozwój razem z Twoją aplikacją - efektywnie i bezpiecznie.

Festo jest partnerem w projektach związanych z wodorem

Festo od lat wspiera wiodące firmy z branży chemicznej w skutecznej realizacji produkcji wodoru. Dzięki wielu zrealizowanym projektom z zakresu elektrolizy i automatyzacji wnosimy dogłębną wiedzę branżową i praktyczne rozwiązania - dla zapewnienia bezpieczeństwa produkcji wodoru dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Lista kontrolna:

☑ bezpieczeństwo produkcji wodoru dzięki scentralizowanej automatyzacji

☑ kompaktowa szafa sterownicza z ochroną i przejrzystą strukturą

☑ modułowa konstrukcja umożliwiająca szybkie dopasowanie

☑ Konserwacja predykcyjna z Festo AX i Smartenance

☑ Wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów Festo