Dozowanie

W przypadku wielu zastosowań, takich jak dozowanie roztworów buforowych lub mediów do hodowli komórkowych, dobrym rozwiązaniem może być dozownik na płyny nalewane. Jedną z metod wytwarzania kropel o wielkości mikrolitra jest użycie szybko przełączających się zaworów elektromagnetycznych. W celu dozowania cieczy, zawory te mogą być zasilane z linii cieczy, np. ze zbiornika ciśnieniowego. Schematyczne przedstawienie tego prostego systemu można zobaczyć poniżej:

Pipetowanie

Z drugiej strony, pipetowanie można uznać za bardziej zaawansowaną metodę przenoszenia cieczy. W swojej najprostszej formie ten typ urządzenia do transferu cieczy usuwa objętość cieczy z pojemnika poprzez zasysanie, po czym jest umieszczany nad docelowym miejscem, w którym będzie dozował ciecz. Próbka cieczy jest zwykle utrzymywana w strukturze zwanej "końcówką". Końcówki mogą być urządzeniami stacjonarnymi, takimi jak cienkie rurki lub duże metalowe lub plastikowe igły podskórne, lub jednorazowe elementy stożkowe, znane również jako końcówki jednorazowe. Zastosowanie jednorazowych końcówek może wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, jednocześnie zmniejszając objętość martwą podczas pracy z cennymi odczynnikami w porównaniu do dozowania dużych objętości. Wiele systemów jest wyposażonych w szereg końcówek, które mogą przyspieszyć transfer cieczy poprzez jednoczesne pobieranie lub dozowanie do wielu pojemników. Z reguły każdy końcówka robocza w systemie nazywana jest kanałem.

Automatyzacja

Obecnie większość zautomatyzowanych systemów obsługi cieczy pracuje z objętościami w zakresie od mikrolitrów do mililitrów. Obecnym trendem, który można zaobserwować, jest rosnąca miniaturyzacja testów; umożliwia to laboratoriom zmniejszenie kosztów odczynników i próbek przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości. Inteligentne połączenie pipetowania i dozowania może pomóc zoptymalizować automatyzację procesów obsługi cieczy.