Dwie drogi do automatyzacji produkcji wodoru

Automatyzacja elektrolizerów oferuje dwa podejścia: architekturę scentralizowaną lub zdecentralizowaną. Oba dążą do celu, jakim jest produkcja bezpiecznego wodoru w efektywny sposób. Różnica polega na budowie i sposobie sterowania instalacją.

Jednostka pneumatyczna i sterująca z zaworami, regulacją ciśnienia i podłączeniem elektrycznym.

Scentralizowana automatyzacja

Scentralizowana automatyka jest sterowana za pomocą centralnej szafy sterowniczej. Wszystkie czujniki, siłowniki i zawory są połączone kablami i obsługiwane oraz sterowane przez centralny sterownik. To zapewnia przejrzystość i łatwą konserwację – jest to rozwiązanie oszczędzające miejsce, szczególnie przy ograniczonej dostępnej przestrzeni.

Kompaktowa instalacja przemysłowa ze stalowymi zbiornikami, zaworami i sterowaniem do przetwarzania gazów.

Zdecentralizowana automatyzacja

W koncepcji zdecentralizowanej inteligentne komponenty automatyki są zlokalizowane bezpośrednio w procesach. Sterowanie instalacją jest w takim przypadku rozproszone na kilka modułów lub jednostek. Mogą to być na przykład wyspy zaworowe lub moduły wejść/wyjść w różnych systemach lub instalacjach. To oszczędza miejsce w szafie sterowniczej, zmniejsza nakład na okablowanie i ułatwia modułową rozbudowę Twojej instalacji.

Scentralizowane, zdecentralizowane, a może jedno i drugie?

Zależy to całkowicie od warunków ramowych. Scentralizowane rozwiązanie jest zazwyczaj najlepszym wyborem dla kompaktowego elektrolizera. W przypadku większych instalacji z rozproszonymi modułami zdecentralizowane rozwiązanie często okazuje się lepszym wyborem. Oczywiście można również połączyć obie koncepcje. Dlaczego nie skorzystać z mocnych stron dwóch architektur i realizować swoje indywidualne pomysły w tym samym czasie? 

Czy systemy zdecentralizowane są zbyt złożone?

Wiele osób uważa, że zdecentralizowana automatyzacja jest trudna w obsłudze. Jednak nowoczesne systemy można obecnie konfigurować w sposób prosty i intuicyjny. Ułatwia to uruchomienie i zapewnia stabilną pracę systemu bez niepotrzebnych przerw.

Prosta decyzja

Festo pomoże Ci znaleźć odpowiednią koncepcję sterowania dla Twoich wymagań. Zawsze koncentrujemy się na najlepszym rozwiązaniu - niezależnie od zastosowanej technologii. To oznacza, że decyzja zależy od Twojej instalacji i Twoich potrzeb. Jedno jest pewne: Od komponentu do szafy sterowniczej, Festo zapewnia wszystko z jednego źródła.

Już dziś z powodzeniem stosowane

Nasi klienci z powodzeniem wykorzystują scentralizowane i zdecentralizowane rozwiązania automatyzacji do produkcji wodoru. To nie tylko obniża koszty, ale również zwiększa efektywność i bezpieczeństwo procesów – prawdziwy wkład w dekarbonizację. Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Lista kontrolna: Która koncepcja jest dla Ciebie odpowiednia?

☑ czy Twoja instalacja jest kompaktowa czy rozproszona?

☑ czy w przyszłości konieczne będzie elastyczne skalowanie?

☑ ile miejsca jest dostępne na technikę sterowania?

☑ chcesz ograniczyć okablowanie i prace instalacyjne?

☑ czy rozważana jest kombinacja rozwiązania scentralizowanego i zdecentralizowanego?