Czym jest konserwacja predykcyjna?

Konserwacja predykcyjna to strategia konserwacji oparta na danych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i technologię czujników do przewidywania potencjalnych awarii przed ich wystąpieniem. Zamiast polegać na stałych interwałach konserwacji lub reagować dopiero po awarii, maszyny i systemy są stale monitorowane w czasie rzeczywistym. Istotne dane, takie jak wibracje, temperatura, ciśnienie lub liczba cykli, są gromadzone przez czujniki, analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji i przekształcane w przydatne informacje.

Dzięki takiemu podejściu firmy są w stanie wykryć nieprawidłowości, zużycie lub odchylenia od normy na wczesnym etapie. Przykładowo, siłowniki pneumatyczne, napędy elektryczne lub sprężarki można monitorować w sposób ciągły, a system może wysyłać alerty na długo przed tym, zanim awaria doprowadzi do nieplanowanego przestoju. Rezultat: ukierunkowana i dostosowana do stanu technicznego konserwacja zamiast kosztownych, doraźnych napraw.

Krótko mówiąc, dzięki predykcyjnemu utrzymaniu ruchu konserwacja przestaje być czynnikiem kosztowym i staje się strategiczną zaletą. Dzięki sztucznej inteligencji producenci mogą zwiększyć produktywność, zmniejszyć ryzyko i pozostać konkurencyjni w erze Przemysłu 4.0.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu maszyn i systemów, krytyczne zdarzenia lub narastające odchylenia mogą być wykrywane na wczesnym etapie. Czujniki w maszynach i systemach zbierają dane, które są następnie przekazywane do systemu lub sztucznej inteligencji.

Na podstawie ustalonych wartości i obliczeń sztuczna inteligencja sugeruje odpowiednie działania konserwacyjne i naprawcze.

Unlock the future of Predictive Maintenance​

Predictive maintenance is the key to reducing downtime, cutting costs, and boosting equipment performance. But without the right tools and strategy, manufacturers risk unexpected failures, inefficient repairs, and lost productivity.​

In this whitepaper, you’ll discover:​

✅How to increase overall equipment effectiveness and total performance maintenance without major costs and effort​

✅The role of predictive maintenance​

✅Data and AI - the revolution in maintenance​

✅From theory to practice: reduced downtimes on machine tools with AI​

Download now and take the first step toward smarter, AI-driven equipment performance.​

Dlaczego firmy powinny polegać na rozwiązaniach AI, takich jak konserwacja predykcyjna?

Rosnąca (międzynarodowa) konkurencja, wzrastająca presja kosztowa, poważny niedobór wykwalifikowanej kadry oraz koncepcja Przemysł 4.0 to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi obecnie stoją przedsiębiorstwa produkcyjne. Do tego dochodzą codzienne wyzwania, takie jak konserwacja i serwisowanie maszyn i systemów.

Aby odnieść sukces na rynku, firmy produkcyjne muszą szybko i elastycznie reagować na zmieniające się warunki. Tradycyjne koncepcje konserwacji, takie jak naprawy doraźne czy stałe odstępy między przeglądami, nie są już wystarczające, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom. Często prowadzą one do niepotrzebnych kosztów, nieefektywnego wykorzystania zasobów i nieplanowanych przestojów.

Konserwacja predykcyjna oferuje wyraźną alternatywę. Łącząc dane z czujników z algorytmami opartymi na sztucznej inteligencji, firmy uzyskują wgląd w aktualny stan maszyn i komponentów w czasie rzeczywistym. Umożliwia to wczesne wykrywanie anomalii i zużycia, dzięki czemu można podjąć ukierunkowane działania przed wystąpieniem awarii. Zamiast zbyt wczesnej wymiany części lub zbyt późnej reakcji, konserwacja opiera się na ocenie stanu technicznego i jest opłacalna.

Korzyści wykraczają daleko poza zapobieganie przestojom. Konserwacja predykcyjna pomaga wydłużyć okres eksploatacji maszyn, ograniczyć zapasy części zamiennych oraz zoptymalizować wykorzystanie personelu. Jednocześnie zasoby energetyczne i materiałowe są wykorzystywane bardziej efektywnie, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Dla firm oznacza to wyższą produktywność, większą przejrzystość i decydującą przewagę konkurencyjną. Dzięki konserwacji predykcyjnej opartej na sztucznej inteligencji producenci nie tylko reagują na problemy, ale aktywnie kształtują przyszłość swojej produkcji.

Zwiększ OEE: Jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe umożliwiają predykcyjną konserwację w produkcji

Zaledwie jedna minuta nieplanowanego przestoju może kosztować nawet 10 000 euro (w kosztownej instalacji produkcyjnej)! To 10 000 dobrych powodów, aby zweryfikować i zoptymalizować przestarzałe koncepcje konserwacji. Tym bardziej, że większość nieplanowanych przestojów spowodowana jest awarią podzespołów, np. siłowników pneumatycznych, a można ich łatwo uniknąć dzięki konserwacji predykcyjnej.

Sztuczna inteligencja jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym konserwację predykcyjną w produkcji. Podczas gdy czujniki dostarczają surowych danych, takich jak ciśnienie, wibracje czy temperatura, to algorytmy sztucznej inteligencji ujawniają ukryte wzorce i korelacje. Modele uczenia maszynowego stale analizują przychodzące strumienie danych, porównują je z wartościami historycznymi i identyfikują nawet najmniejsze odchylenia, które mogą wskazywać na zużycie lub awarię.

Prawdziwa siła sztucznej inteligencji leży w jej zdolności uczenia się i adaptacji. Z każdym cyklem algorytmy stają się coraz bardziej precyzyjne, co oznacza, że przewidywania poprawiają się z czasem. Zamiast po prostu reagować na alarmy, firmy otrzymują praktyczne zalecenia: który komponent jest zagrożony, kiedy należy go serwisować i jak można zapobiec przestojom.

To proaktywne podejście sprawia, że konserwacja staje się narzędziem strategicznym. Unika się awarii, części zamienne można zaplanować dokładnie na czas, a zasoby konserwacyjne są rozmieszczane dokładnie tam, gdzie są potrzebne. W ten sposób sztuczna inteligencja przekształca konserwację predykcyjną z teoretycznej koncepcji w praktyczne, skalowalne rozwiązanie, które zwiększa OEE, obniża koszty i zwiększa konkurencyjność.

Konserwacja predykcyjna w praktyce: monitorowanie siłowników

Klasyczne narzędzia, takie jak rejestrowanie danych operacyjnych lub maszynowych, były używane przez długi czas do diagnostyki i analizy przyczyn źródłowych.

Mają one jednak pewne wady w porównaniu z konserwacją predykcyjną:

  • Całkowicie ignorują wiele danych i korelacji
  • Są one zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne pod względem tradycyjnego programowania
  • Nie dostarczają prognoz na przyszłość
  • Nie podejmują działań na wczesnym etapie

Rozwiązanie: FestoAX Industrial Apps

Dzięki standardowym aplikacjom opartym na sztucznej inteligencji do konserwacji predykcyjnej, Festo sprawia, że predykcyjne utrzymanie ruchu staje się dostępne i skalowalne dla każdego. Jedną z nich jest Festo AX Motion Insights Pneumatic, aplikacja AI dla siłowników pneumatycznych wszystkich producentów. Aplikacja natychmiast wykrywa anomalie i usterki w napędach pneumatycznych lub łańcuchu sterowania, pomagając zapobiegać przestojom maszyn z powodu awarii komponentów. Kolejną aplikacją jest Festo AX Motion Insights Electric, rozwiązanie typu plug and play do monitorowania napędów elektrycznych.

Najważniejsze informacje o Festo AX Motions Insights Pneumatic:

  • Ciągłe monitorowanie układu pneumatycznego pod kątem zużycia i nieprawidłowości
  • Łączność za pośrednictwem PLC
  • Plug-and-play: nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu analizy danych
  • Proste wyświetlanie i dostęp za pomocą przeglądarki
  • Kompatybilny z napędami wszystkich producentów: jedna standardowa aplikacja do wszystkiego

Informacje o Festo AX Motions Insights Electric

  • Ciągłe monitorowanie układu napędu elektrycznego pod kątem zużycia i nieprawidłowości
  • Plug and play z serwonapędami CMMT-AS/ST od Festo
  • Nie ma potrzeby interwencji za pośrednictwem PLC
  • Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu analizy danych
  • Proste wyświetlanie i dostęp za pomocą przeglądarki

Wnioski i perspektywy dla Przemysłu 4.0

Sztuczna inteligencja umożliwia predykcyjne utrzymanie ruchu w produkcji, otwierając nową erę inteligentnego wytwarzania To, co zaczęło się jako monitorowanie stanu, stało się obecnie strategicznym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie wyższego OEE, niższych kosztów i zrównoważonego zarządzania zasobami. Łącząc dane z czujników IoT z uczeniem maszynowym w celu predykcyjnej konserwacji, firmy nie tylko zapobiegają przestojom, ale także przekształcają konserwację w siłę napędową konkurencyjności.

Integrując w swoich systemach rozwiązania AI, takie jak Festo AX Motion Insights Pneumatic, można łatwo usprawnić konserwację i zminimalizować nieplanowane przestoje. Sztuczna inteligencja umożliwia optymalizację produkcji i kluczowych wskaźników firmy.

Patrząc w przyszłość, konserwacja predykcyjna będzie nadal ewoluować: Systemy AI będą coraz częściej integrowane w obrębie całych łańcuchów wartości, umożliwiając analizę porównawczą obejmującą różne zakłady, autonomiczne planowanie usług i logistykę dostaw części zamiennych w trybie just-in-time. Oznacza to, że firmy, które już polegają na rozwiązaniach AI, zwiększą swoje wskaźniki OEE i zapewnią sobie wyraźną przewagę konkurencyjną. Więc na co czekasz?