Jakie są różne testy na koronawirusy i jak mogą pomóc?

A) test oparty na PCR

Test PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) może określić, czy masz COVID-19. Obecnie wymazy z nosa i gardła są wysyłane do laboratoriów, w których technicy określają, czy dana próbka zawiera nowego koronawirusa, izolując wirusowe RNA, przekształcając je w DNA, a następnie stosując test PCR, aby zwiększyć DNA do wykrywalnego poziomu. Metoda ta ma kilka wad, w tym ograniczoną liczbę dołków testowych na płytce PCR - zwykle 96 lub 384 - oraz czas potrzebny do zsyntetyzowania milionów unikalnych fragmentów DNA, zwanych starterami, potrzebnych do wzmocnienia materiału genetycznego wirusa.

B) Badanie przeciwciał

Drugim badaniem jest badanie przeciwciał, często nazywane badaniem serologicznym. Przeciwciała są małymi białkami produkowanymi przez nasz układ odpornościowy i znajdują się głównie w naszej krwi. Niektóre z tych przeciwciał atakują wirusa i neutralizują go. Około pięciu do dziesięciu dni po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, układ odpornościowy organizmu wytwarza szereg przeciwciał, z których część może unieszkodliwić lub zneutralizować wirusa. Pozostają one w naszym organizmie jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat, po czym nadal zapewniają ochronę. Wysoki poziom odpowiednich przeciwciał w organizmie człowieka wskazuje, że dana osoba wyleczyła się z infekcji COVID-19 i wykazuje pewien poziom odporności. Naukowcy chcą zidentyfikować te przeciwciała, aby można je było wykorzystać do opracowania terapii, ale także do określenia, kto jest już odporny na wirusa COVID-19.

Na początku takiej pandemii kluczowe jest ustalenie, kto ma wirusa, aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie się w populacji. Testy PCR mogą pomóc na tym etapie, aby umożliwić procedury izolacyjne, zmniejszyć bazową liczbę replikacji (R0) i spowolnić przenoszenie. Są one jednym z najważniejszych narzędzi do opanowania epidemii wirusa. W miarę postępu pandemii badania przeciwciał będą nabierały coraz większego znaczenia. Badania te mogą pomóc zrozumieć, jak epidemia rozprzestrzenia się w populacji i jaki poziom odporności został osiągnięty w grupach ludności. Testy na dużą skalę mogą pomóc w przywróceniu do pracy kluczowych pracowników, chroniąc bardziej wrażliwe osoby i ostatecznie znieść lockdown.


Technologia może pomóc w przetrwaniu takiej pandemii. Unikalne portfolio rozwiązań Festo w zakresie kontroli i sterowania płynów umożliwia producentom maszyn laboratoryjnych i firmom diagnostycznym budowanie skalowalnych, wysokowydajnych urządzeń IVD.
Dzięki komponentom i inteligentnym podsystemom dla laboratorium, Festo dostarcza rozwiązania automatyzacji typowych procedur badawczych, takich jak obsługa probówek, pipetowanie i dozowanie roztworów buforowych lub RNA.

Produkty Festo do automatyzacji laboratoriów sprawdziły się w praktyce i są przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych. Opracowując komponenty, Festo skupiło się na wysokiej przepustowości, precyzji i dokładności z CV (Coefficient of Variation) poniżej 3%.
Wysoki stopień standaryzacji i magazynowania zapewnia wysoką dostępność komponentów.

Pozwala to na szybkie zbudowanie zdolności do przeprowadzania testów i rozszerzanie jej w miarę potrzeb, aby zapewnić dostępność i wiarygodność testów COVID-19.