Automatyzacja zwiększa produktywność i wydajność

Zastosowanie rozwiązań automatyzacji w obsłudze cieczy oferuje producentom i instytutom badawczym szeroki zakres korzyści. System dozowania może precyzyjnie wypełnić dołki dużych płytek mikrotitracyjnych w najkrótszym możliwym czasie. Specjaliści są odciążeni od powtarzalnych zadań i zyskują czas na zadania tworzące wartość dodaną, takie jak analiza wyników lub opracowywanie nowych procedur testowych. W przeciwieństwie do ręcznych procesów pipetowania, procesy te są całkowicie ustandaryzowane. Potencjał błędów jest ograniczony, ponieważ każdy krok jest wykonywany w ustandaryzowany sposób. Zamknięty system tworzy czyste środowisko, minimalizując zewnętrzne zakłócenia hodowli komórkowych.

Konieczne jest delikatne obchodzenie się z komórkami

Wszystkie te czynniki przemawiają za wysokim stopniem automatyzacji obsługi komórek i tkanek - od wysokowydajnych badań przesiewowych po indywidualne analizy terapii genowej i procesy hodowli komórkowej. Kluczowe jest, aby proces ten w jak najmniejszym stopniu wpływał na żywotność komórek. Komórki różnią się rozmiarem i kształtem, a ich stężenie w roztworach może być różne. W zautomatyzowanej obsłudze cieczy ważne jest zatem, aby parametry takie jak ciśnienie i czas otwarcia mogły być precyzyjnie ustawiane i odtwarzane. Umożliwia to kontrolowanie i minimalizowanie obciążeń działających na komórki, takich jak siły ścinające i różnice ciśnień.

LifeTech Festo oferuje szeroką gamę komponentów do modułowego i elastycznego systemu dozowania opartego na sprężonym powietrzu. Pozwala to na precyzyjne dozowanie cieczy, a w szczególności zawiesin komórkowych, w delikatnym procesie. Ponieważ komórki są żywymi organizmami, na które bardzo silnie wpływają warunki zewnętrzne, stosowane ciśnienie może być specjalnie dostosowane do linii komórkowej i stężenia komórek.

Praktyczne testy żywotności komórek

We współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Esslingen, Festo przetestowało wpływ dozowania za pomocą kontrolowanego ciśnienia systemu dozowania Festo na żywotność komórek - w porównaniu do pipetowania za pomocą pipety ręcznej. Eksperymenty z wybraną linią komórkową wykazały, że średnia żywotność komórek była podobna do tej z ręcznie pipetowanych próbek. System dozowania Festo stanowi zatem bardzo dobrą podstawę do delikatnej i precyzyjnej obsługi kultur komórkowych - ze wszystkimi zaletami automatyzacji. Modułowa konstrukcja i możliwość dostosowania parametrów umożliwiają dostosowanie systemu do różnych linii komórkowych i stężeń komórek.