Znaczenie i definicja zdalnego wejścia/wyjścia

Zdalne wejścia/wyjścia lub RIO, skrót od Remote Input/Output, to system, który umożliwia podłączenie różnych czujników i siłowników w zdecentralizowanych lokalizacjach w systemie lub sieci i zarządzanie ich danymi za pośrednictwem centralnego sterownika. Zdalne wejścia/wyjścia są obecnie niezbędnym elementem nowoczesnych rozwiązań automatyki, ponieważ wspierają elastyczną integrację i skalowalną rozbudowę sieci automatyki. Jest to szczególnie ważne w złożonych środowiskach przemysłowych, aby skutecznie zarządzać wszystkimi niezbędnymi procesami. Dzięki integracji zdalnych wejść/wyjść, przemysłowe systemy sterowania mogą elastycznie reagować na zmiany i rozbudowę bez konieczności wprowadzania większych zmian w infrastrukturze. Korzystając ze zdalnych wejść/wyjść, firmy mogą obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć wydajność i uprościć konserwację. Ścisła współpraca z centralnymi jednostkami sterującymi i protokołami komunikacyjnymi, takimi jak PROFINET, EtherCAT lub Ethernet/IP, ma kluczowe znaczenie dla niezawodnej transmisji danych i wydajności systemu.

Jak działają zdalne wejścia/wyjścia?

  • Moduły I/O: Moduły te rejestrują sygnały z czujników (np. temperatury, ciśnienia) i sterują siłownikami (np. zaworami, silnikami). Istnieją różne typy modułów I/O, w tym analogowe i cyfrowe, w zależności od rodzaju przetwarzanych sygnałów.
  • Interfejs komunikacyjny: Zarejestrowane sygnały są przesyłane za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego (np. PROFINET, EtherCAT lub Ethernet/IP) do centralnego systemu sterowania, np. sterownika PLC (programowalnego sterownika logicznego). Interfejs ten umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy zdalnymi modułami I/O a centralnym systemem sterowania.
  • Moduł magistrali: Modul magistrali łączy moduły We/Wy z siecią przemysłową. Obsługuje on komunikację między poszczególnymi modułami a centralną jednostką sterującą.

Jaka jest różnica między lokalnymi i zdalnymi wejściami/wyjściami?

Lokalne lub centralne wejścia/wyjścia są instalowane w szafie sterowniczej razem ze sterownikiem PLC. Natomiast zdalne wejścia/wyjścia są zdecentralizowane i instalowane oddzielnie od jednostki sterującej.

Wybór pomiędzy implementacją lokalnego I/O lub zdalnego I/O zależy w dużej mierze od indywidualnych wymagań i warunków ramowych aplikacji, np. scentralizowana architektura może mieć sens w mniejszych systemach, podczas gdy większe, bardziej złożone sieci mogą korzystać z zalet zdecentralizowanej struktury. Innym aspektem, który firmy powinny wziąć pod uwagę, jest kompatybilność i integracja z istniejącymi systemami sterowania, aby zapewnić płynne i wydajne wdrożenie.

Co to są zdecentralizowane we/wy?

Zdecentralizowane zdalne we/wy to system modułów z predefiniowaną liczbą we/wy. Same moduły nie mogą być rozbudowywane.

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​

Obszary zastosowania:

Zdalne wejścia/wyjścia są wykorzystywane w szerokiej gamie systemów automatyki przemysłowej i procesowej w celu zmniejszenia ilości wymaganego okablowania. W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym systemy zdalnych we/wy umożliwiają precyzyjne monitorowanie procesów produkcyjnych, a tym samym przyczyniają się do zapewnienia zgodności z surowymi normami bezpieczeństwa i jakości. W branży energetycznej i użyteczności publicznej zdalne wejścia/wyjścia są wykorzystywane do obsługi elektrowni, stacji uzdatniania wody i sieci dystrybucyjnych. Zdalne wejścia/wyjścia są również wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym w większych aplikacjach, takich jak linie produkcyjne i stanowiska robotów. Ostatecznie możliwe zastosowania zdalnych wejść/wyjść są tak różnorodne, jak wymagania różnych branż, co podkreśla ich znaczenie w nowoczesnych rozwiązaniach automatyki.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​