Niższe koszty okablowania i instalacji

Czynniki takie jak uproszczone okablowanie i liczba wymaganych interfejsów mają bezpośredni wpływ na koszty materiałów i instalacji. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu i wymiarowaniu zdalnych systemów we/wy w zdecentralizowanej architekturze można już na etapie projektowania maszyn osiągnąć znaczną redukcję kosztów.

Duże aplikacje często i szybko stają się bardzo złożone i nieelastyczne. Utrudnia to skalowalność architektury systemu. Jeśli użytkownik nie zaplanuje konfiguracji od samego początku z uwzględnieniem modułowości i łatwej adaptacji, nawet niewielkie aktualizacje mogą wymagać znacznych ingerencji. To z kolei zwiększa długoterminowe koszty operacyjne. Rozszerzalne i skalowalne zdalne systemy we/wy mogą pomóc zwiększyć elastyczność w przypadku złożonych aplikacji. Dobrze przemyślana, zdecentralizowana architektura umożliwia bezproblemową integrację dodatkowych modułów bez konieczności dokonywania obszernych nowych adaptacji. Integracja z magistralą polową w popularnych systemach PLC za pomocą protokołów komunikacyjnych, takich jak PROFINET, EtherNet/IP czy EtherCAT, jest oczywiście koniecznością. Należy również zagwarantować spójną, płynną interoperacyjność między różnymi protokołami komunikacyjnymi i urządzeniami obiektowymi w całej sieci przemysłowej. Duża liczba adresów IP może również zwiększyć nie tylko złożoność sieci, ale także wysiłek administracyjny i prawdopodobieństwo wystąpienia błędów konfiguracji.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

Dopasowane zdalne wejścia/wyjścia

Wykorzystanie drogich węzłów magistrali w zdalnych we/wy należy również zminimalizować. Rozwiązania, takie jak jednolity język komunikacji na poziomie obiektowym, mogą pomóc w zmniejszeniu liczby wymaganych interfejsów Fieldbus, nie wpływając negatywnie na wydajność maszyny. Integracja technologii IO-Link może również prowadzić do obniżenia kosztów w konstrukcji maszyn, ponieważ jest bardziej korzystna cenowo i opiera się na podstawowych technologiach komunikacyjnych, które można łatwo zintegrować z istniejącymi strukturami systemu.

Połączenie dwóch światów: elektryki i pneumatyki

Wyspy zaworowe można również podłączyć do systemu sterowania Twojej aplikacji. Wyspy zaworowe umożliwiają centralne sterowanie funkcjami pneumatycznymi. Konsolidacja zaworów w jednym urządzeniu minimalizuje zapotrzebowanie na miejsce i upraszcza instalację. Prowadzi to do obniżenia kosztów materiałów i instalacji. Dzięki odpowiednim modułom zdalnych we/wy można umieścić wyspy zaworowe zarówno centralnie, jak i zdecentralizowanie w pomieszczeniu. Najlepiej byłoby połączyć obie opcje w modelu hybrydowym i w ten sposób uniknąć ryzyka przewymiarowania i związanych z tym kosztów.

Wszystko w zasięgu wzroku przez cały czas

Nieprzewidziane przestoje i naprawy są największym czynnikiem kosztowym w bieżącej działalności. Monitorowanie danych jest zatem ważną kwestią. Predykcyjne utrzymanie ruchu i diagnostyka w czasie rzeczywistym umożliwiają rozpoznanie potencjalnych obszarów problemowych na wczesnym etapie, zanim dojdzie do poważnych awarii. Systematyczne monitorowanie i regularna konserwacja nie tylko zmniejszają koszty operacyjne, ale także wydłużają żywotność maszyn.

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​