Czym jest protokół komunikacyjny i dlaczego jest tak popularny?

Protokoły komunikacyjne definiują sposób, w jaki urządzenia polowe - czujniki, siłowniki lub roboty - wymieniają dane ze sterownikami, takimi jak PLC lub komputery brzegowe. Ograniczają one okablowanie, skracają czas instalacji i zmniejszają ryzyko błędów, jednocześnie umożliwiając inteligentniejsze i bardziej niezawodne maszyny. Dzięki protokołom urządzenia współdzielą dane diagnostyczne, status I/O i wydajność, wspierając zdalne monitorowanie, analitykę opartą na sztucznej inteligencji, usługi w chmurze i nowe modele biznesowe, które zwiększają efektywność i innowacyjność usług.

Krótka historia sterowników PLC i protokołów komunikacyjnych

Początkowo sterowniki PLC korzystały z łączy szeregowych RS232 do podłączania urządzeń takich jak monitory czy drukarki. Pod koniec lat 80. technologia fieldbus zastąpiła złożone okablowanie równoległe transmisją cyfrową, która została później ustandaryzowana w normie IEC 61158. Od 1999 powszechnie stosowane są różne systemy magistrali Fieldbus, przy czym protokoły oparte częściowo na sieci Ethernet i działające w czasie rzeczywistym stanowią kolejną generację. Obecnie łączność w chmurze, jeziora danych i konwergencja IT/OT definiują nowoczesną komunikację przemysłową - przy czym bezpieczeństwo jest obecnie kluczowym zagadnieniem.

Konwergencja IT/OT łączy Ethernet biurowy z Ethernetem przemysłowym

Technologia informacyjna (IT) zarządza danymi i aplikacjami, takimi jak systemy informatyczne, komputery biurowe i sieci. Technologia operacyjna (OT) monitoruje i steruje urządzeniami fizycznymi, takimi jak maszyny produkcyjne. Konwergencja IT/OT integruje oba te elementy, często za pośrednictwem wspólnych protokołów. Technologie te różnią się jednak od siebie: Przemysłowy Ethernet musi być odporny na trudniejsze warunki, takie jak wibracje, kurz i ciepło, wymagając większej wytrzymałości. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o zapobieganiu błędom i szybkim reagowaniu na zakłócenia przy użyciu protokołów opracowanych z myślą o dużej szybkości transmisji danych, zarządzaniu kolizjami i — co najważniejsze — komunikacji deterministycznej, co gwarantuje terminowe przesyłanie danych i zapobiega awariom produkcyjnym.
Ale jakie są 10 najważniejszych technologii kształtujących obecnie automatyzację przemysłową?

Pierwsza generacja standardów Fieldbus

W pierwszej generacji opracowano ponad 30 protokołów, ale standardy takie jak Profibus, Interbus, CANopen, DeviceNet i CC-Link wkrótce zawęziły pole do kilku kluczowych graczy.

1. Profibus. Profibus został ustandaryzowany na poziomie międzynarodowym (np. EN 50170) i umożliwiał podłączenie sterowników, czujników i siłowników. Warianty takie jak Profibus DP i PA służyły różnym potrzebom automatyzacji. Był to jeden z najczęściej używanych wczesnych protokołów automatyzacji.

2. Interbus. Interbus, wczesny standard przemysłowy, łączył urządzenia w topologii pierścienia w celu szybkiej i niezawodnej transmisji danych w warunkach przemysłowych.

3. CANopen i 4. DeviceNet. Oba urządzenia bazują na standardzie CAN, który pierwotnie został opracowany na potrzeby sieci samochodowych. Sieć DeviceNet umożliwiała prostą i szybką integrację, popularną w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy CANopen oferował większą elastyczność i zaawansowane funkcje zarządzania.

5. CC-Link. CC-Link to szybka, otwarta magistrala Fieldbus działająca w czasie rzeczywistym, szeroko stosowana i ustandaryzowana w Azji.

Druga generacja systemów Fieldbus opartych na technologii Ethernet

6. Profinet. Profinet jest szeroko stosowany w automatyce przemysłowej ze względu na wysoką wydajność, skalowalność i kompatybilność z siecią Ethernet. Obsługuje standardowy transfer danych TCP/IP, w czasie rzeczywistym (RT) i izochroniczny w czasie rzeczywistym (IRT), idealny do złożonych, krytycznych czasowo aplikacji. Profinet umożliwia także korzystanie z Przemysłu 4.0 poprzez integrację automatyki z systemami IT, wspierając diagnostykę, konfigurację i konserwację.

7. EtherNet/IP. Sieć EtherNet/IP jest szeroko stosowana w automatyce przemysłowej ze względu na jej interoperacyjność, skalowalność i zależność od standardowej sieci Ethernet (TCP/IP). Zbudowany w oparciu o Common Industrial Protocol (CIP), oferuje spójne ramy komunikacyjne dla urządzeń takich jak czujniki, siłowniki i sterowniki. Obsługując zarówno komunikację w czasie rzeczywistym, jak i nie w czasie rzeczywistym, nadaje się do zastosowań od prostego sterowania po złożoną produkcję.

8. EtherCAT. EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) to wydajna magistrala Ethernet działająca w czasie rzeczywistym, przeznaczona do automatyzacji przemysłu. Przetwarza dane „w locie”, gdy ramki przechodzą przez urządzenia, minimalizując opóźnienia i maksymalizując wydajność. Znany z niskich opóźnień, precyzyjnej synchronizacji i skalowalności, EtherCAT jest idealny do sterowania ruchem, robotyki i szybkiej produkcji.

9. Powerlink. Powerlink to otwarty protokół Ethernet czasu rzeczywistego dla automatyki przemysłowej, oferujący deterministyczną, szybką komunikację. Wykorzystuje mechanizm typu master-slave z harmonogramem czasowym, aby zapewnić precyzyjną wymianę danych przy niskich opóźnieniach i minimalnych wahaniach (jitter), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zadań takich jak sterowanie ruchem oraz robotyka.

10. CC-Link IE. CC-Link IE to otwarta, szybka magistrala polowa oparta na sieci Ethernet, opracowana przez stowarzyszenie CC-Link Partner Association. Oferuje gigabitowe prędkości i deterministyczną komunikację w czasie rzeczywistym dla automatyki przemysłowej. Szeroko stosowany w Azji, umożliwia płynną integrację urządzeń w złożonych sieciach i obsługuje aplikacje Przemysłu 4.0, takie jak inteligentne fabryki i IIoT.

3. generacja korzystająca z IT/OT, IoT/IIoT i technologii opartej na chmurze

Poza 10 najważniejszymi protokołami automatyki przemysłowej , wyróżniają się cztery kluczowe dodatki.

  • Modbus TCP. Modbus TCP to prosty, otwarty i powszechnie kompatybilny protokół Ethernet przeznaczony do zadań, w których czas nie jest czynnikiem krytycznym. Popularny do monitorowania i sterowania obsługuje zarówno starsze, jak i nowoczesne systemy. Mimo że nie działa w czasie rzeczywistym, łatwość obsługi i interoperacyjność sprawiają, że jest to rozwiązanie niezbędne do integracji SCADA i Przemysłu 4.0.
  • OPC-UA. OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) to niezależna od platformy, zorientowana na usługi architektura do bezpiecznej i niezawodnej wymiany danych w automatyce przemysłowej. Kluczem do Przemysłu 4.0 i IIoT jest możliwość płynnej integracji IT/OT przy zachowaniu skalowalności, bezpieczeństwa i obsługi złożonych danych, zdarzeń i dostępu do danych historycznych. OPC UA promuje komunikację neutralną dla dostawców i elastyczne architektury, napędzając innowacje w inteligentnych fabrykach. Jego ewolucją w czasie rzeczywistym jest OPC UA over TSN (Time-Sensitive Networking).
  • MQTT. MQTT to lekki protokół przesyłania komunikatów typu publikuj-subskrybuj przeznaczony do wydajnej komunikacji w sieciach o ograniczonych możliwościach lub o niskiej niezawodności. Technologia ta jest powszechnie stosowana w IoT i automatyce przemysłowej. Umożliwia niezawodną wymianę danych w czasie rzeczywistym przy niskiej przepustowości między czujnikami, urządzeniami i platformami chmurowymi. Protokół MQTT obsługuje skalowalną, bezpieczną komunikację i bezproblemową integrację urządzeń brzegowych z systemami przedsiębiorstwa, co czyni go niezbędnym dla Przemysłu 4.0 i inteligentnej produkcji.
  • IO-Link. IO-Link to otwarty, ustandaryzowany protokół typu punkt-punkt łączący czujniki i siłowniki z systemami automatyki. Umożliwia dwukierunkową komunikację danych procesowych, diagnostykę i konfigurację za pośrednictwem prostych kabli zasilających 24 V DC. IO-Link usprawnia inteligentne fabryki poprzez poprawę przejrzystości urządzeń, konserwację predykcyjną i elastyczną produkcję. Łatwość użytkowania, interoperacyjność i opłacalność sprawiają, że jest on powszechnie stosowany do wydajnej automatyzacji i zarządzania urządzeniami.

Protokoły komunikacyjne w inteligentnych fabrykach

Inteligentna fabryka wykorzystuje technologie cyfrowe, automatyzację i wymianę danych, aby zapewnić elastyczną, wydajną i połączoną produkcję. Integruje IoT, sztuczną inteligencję, robotykę, big data i systemy cyberfizyczne w celu monitorowania w czasie rzeczywistym, podejmowania autonomicznych decyzji i płynnej komunikacji między maszynami, systemami i ludźmi. Protokoły komunikacyjne drugiej i trzeciej generacji stanowią podstawę techniczną dla analizy danych i nowych modeli biznesowych. Instytucje takie jak szkoły biznesu i uniwersytety wykorzystują cyber-fizyczne fabryki z Festo Didactic do prowadzenia szkoleń w zakresie tych technologii.

Inteligentne produkty (Smart Products)

Inteligentny produkt to fizyczny przedmiot wzbogacony o czujniki, oprogramowanie, łączność i inteligencję do gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z takich funkcji, jak zdalny monitoring, samodiagnostyka, adaptacyjne zachowania i integracja z ekosystemami cyfrowymi. Wczesne przykłady obejmują Festo Motion Terminal VTEM, moduł efektywności energetycznej (MSE6-E2M) oraz inteligentne wyspy zaworowe (CPX/MPA, CPX/VTSA, VTUX) obsługujące MQTT i OPC UA. Festo AX industrial AI apps umożliwiają zaawansowaną analitykę nawet użytkownikom bez specjalistycznej wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji.

Podsumowanie i zalecenia

Inteligentne fabryki i produkty leżą u podstaw Przemysłu 4.0, zwiększając produktywność, redukując przestoje, poprawiając jakość i przyspieszając reakcję rynku. Umożliwiają one zrównoważoną produkcję, wspierają innowacje i odblokowują nowe modele biznesowe.
Komputery brzegowe, sterowniki PLC i zaawansowane protokoły komunikacyjne zapewniają inżynierom narzędzia do tworzenia solidnych podstaw dla zaawansowanej analizy danych i rozwiązań gotowych na przyszłość. Liderzy innowacji, tacy jak Festo, przyspieszają ten trend, oferując kompleksowe rozwiązania w jednym miejscu.