Liczby, dane, fakty

Firma Festo w skrócie

Festo jest zarówno globalnym graczem, jak i niezależną firmą rodzinną ze spółkami w 60 krajach. Dostarczamy rozwiązania w zakresie technologii automatyzacji i edukacji technicznej dla ponad 35 branż.

Data założenia

  • 1925 rok w Esslingen am Neckar

Obrót (Grupa)

  • 3,45 mld EUR

Liczba pracowników (Grupa)

  • Około 20 600 pracowników na całym świecie

Obszary działalności biznesowej

  • Automatyzacja: technika automatyzacji
  • Dydaktyka: systemy dydaktyczne, szkolenia i konsulting

Klienci Festo

  • Automatyka: ponad 300 000 klientów przemysłowych w 176 krajach
  • Dydaktyka: około 56 000 klientów na całym świecie

Inwestycje w Badania i Rozwój

  • Około 8 % obrotu

Portfolio

  • około 36 000 produktów katalogowych w kilkuset tysiącach wariantów
  • ok. 10 000 indywidualnych rozwiązań dla klientów rocznie
  • technologia automatyki pneumatycznej, serwopneumatycznej i elektrycznej
  • LifeTech z techniką medyczną i automatyzacją laboratorium
  • rozwiązania w zakresie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego przemysłu i konsulting branżowy

Spółki

  • W 60 krajach

Oddziały

  • ponad 250 biur regionalnych

Dystrybutorzy

  • Autoryzowani przedstawiciele w kolejnych 40 krajach

Serwis na całym świecie

  • w 176 krajach

Certyfikaty jakości

  • ISO 9001 (od 1990)
  • PED 97/23/EC, Moduł D1 dla zbiorników ciśnieniowych (od 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 od 2013 r. dla produktów w strefach zagrożonych wybuchem (2004- 2013 zgodnie z EN 13980)
  • ISO 13485 (od 2015)

Certyfikat zrównoważonego rozwoju / audyt

  • Letter of Conformity for Festo SE & Co. KG (en)

Certyfikaty środowiskowe

  • ISO 14001 (od 1999 r.)
    (EMAS I 1996 - 2002)

Certyfikacja Grupy w zakresie rozwoju, produkcji i sieci logistycznej

  • 15 lokalizacji posiadających certyfikat ISO 9001
  • 15 lokalizacji posiadających certyfikat ISO 14001
  • 2 lokalizacje posiadające certyfikat OHSAS 18001
  • 2 lokalizacje posiadające certyfikat ISO 13485

Certyfikaty w spółkach handlowych

  • 58 spółek handlowych posiadających certyfikat ISO 9001