W rejestrowaniu emisji kierujemy się protokołem Greenhouse Gas Protocol (w skrócie GHG Protocol), który jest postrzegany za najbardziej uznany na świecie standard rejestrowania i rozliczania emisji gazów cieplarnianych. Dzieli on emisje na emisje z Zakresu 1 (emisje bezpośrednie), emisje z Zakresu 2 (emisje pośrednie wynikające z zakupu energii końcowej, takiej jak energia elektryczna i ogrzewanie komunalne) oraz emisje z Zakresu 3 (inne emisje pośrednie w łańcuchu wartości).
W ramach naszej globalnej strategii zrównoważonego rozwoju priorytetem jest konsekwentne unikanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych (emisji GHG). Postawiliśmy sobie ambitne, oparte na wiedzy naukowej cele klimatyczne, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 °C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Cele te zostały oficjalnie zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) w lutym 2025. SBTi to niezależna inicjatywa, która weryfikuje cele redukcji emisji w oparciu o ustalenia nauk o klimacie.
Jako nadrzędny cel „Net-Zero” (czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej) zobowiązujemy się do roku 2050 zrównoważyć emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości (zakresy 1–3) poprzez usuwanie z atmosfery takiej samej ilości emisji, jaką wytwarzamy.
Aby osiągnąć cele w zakresie 1 i 2, wdrażamy globalny plan infrastrukturalny i realizujemy globalną strategię zielonej energii. Kontynuujemy również inwestycje w środki efektywności energetycznej i dalszą rozbudowę fotowoltaiki (PV).
Aby zredukować emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości (zakres 3), koncentrujemy się na możliwie najkrótszych łańcuchach dostaw z rosnącą regionalizacją "local for local". W odniesieniu do produktów uwzględniamy aspekty zrównoważonego rozwoju już na etapie procesu ich opracowywania, aby zoptymalizować ślad węglowy w fazie produkcji oraz zużycie energii podczas użytkowania produktu.
Festo oblicza swój korporacyjny ślad węglowy (CCF) we wszystkich trzech zakresach protokołu GHG. Cztery kategorie 3.10, 3.13, 3.14 i 3.15 zostały określone jako nieistotne dla emisji CO₂ - śladu węglowego Festo. Kategorie te nie były więc brane pod uwagę.
Wyniki można znaleźć w tabeli emisji gazów cieplarnianych 2024 (w tCO₂eq). Obliczenia pokazują jasny wynik: 99 procent emisji jest powodowanych w kategoriach 3.1, 3.4 i 3.11. Szczegółową listę można znaleźć w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1, zakres 2 i zakres 3) zgodnie z protokołem GHG (w t CO₂e).
(*1) Okres 10/2024 – 09/2025
(*2) W porównaniu do 2024 dostosowane na podstawie zrewidowanego podejścia do obliczeń.
(*3) Odpady z siedziby głównej i zakładów produkcyjnych wliczone; odpady z oddziałów krajowych (biura sprzedaży itp.) wyłączone.
(*4) 3.9 = z wyjątkiem, 3.10, 3.13, 3.14 i 3.15 nieistotne.
Emisje Zakresu 1 i Zakresu 2 dla roku 2025 przedstawiono na dwóch poniższych wykresach. Całkowite zapotrzebowanie na energię oraz emisje Zakresu 1 i 2 związane z obrotem można zobaczyć na poniższych wykresach.
(*1) Okres 10/2024 – 09/2025
(*2) Od 2025 włącznie z własną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych wchodzących w skład sieci produkcyjno-logistycznej.
(*3) Z powodu emisji spowodowanych korzystaniem z ciepła sieciowego, które nie są już kompensowane
Na drodze do pomagania naszym klientom w tworzeniu fabryk neutralnych pod względem emisji CO₂, potrzebne są międzyfirmowe rozwiązania dla przemysłu, które wykraczają daleko poza naszą własną ofertę produktów. Jako dostawca komponentów, Festo może mieć największy wpływ na ochronę klimatu poprzez zmniejszenie emisji z Zakresu 3, zwłaszcza gdy klienci używają zakupionych przez siebie komponentów. Wymaga to specjalistów z odpowiednim know-how, którzy potrafią zoptymalizować cały system pneumatyczny.
Na tym całościowym podejściu opierają się Serwisy Efektywności Energetycznej Festo - zakres usług dostosowany do potrzeb klienta zgodnie z normą DIN EN ISO 11011 ("Audyt efektywności energetycznej sprężonego powietrza"). W ten sposób można zidentyfikować i optymalnie wykorzystać potencjał oszczędności sprężonego powietrza u klienta, a także zoptymalizować cały system zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001.
We wszystkich istniejących zakładach produkcyjnych wprowadziliśmy systemy zarządzania środowiskiem i poddaliśmy je certyfikacji zgodnie z normą ISO 14001. W ramach tego procesu pracujemy nad efektywnym wykorzystaniem materiałów i dostaw, jak również nad redukcją odpadów i oszczędnym wykorzystaniem wody. Najnowsze kluczowe dane liczbowe można znaleźć w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.
Nasze działania w zakresie zgodności z przepisami środowiskowymi zapewniają, że ustanawiamy bezpieczne procesy. Dzięki temu możemy jak najszybciej zidentyfikować błędy, poprawić je i uniknąć ich w przyszłości. Nieustannie doskonalimy nasze działania w zakresie ochrony środowiska przez cały cykl życia naszych produktów.
Festo nigdy nie dopuściło się żadnych poważnych naruszeń prawa ochrony środowiska. Mogą wystąpić krótkotrwałe, niepodlegające sankcjom przypadki przekroczenia limitów ścieków lub emisji. Zawsze podejmowane są odpowiednie środki zaradcze. W razie potrzeby zawsze zgłaszamy odpowiednim władzom wszelkie przypadki przekroczenia wartości progowych.
Jesteśmy przekonani, że postęp technologiczny i zrównoważony rozwój muszą iść w parze. Jako firma rodzinna realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, która łączy odpowiedzialność ekologiczną, społeczną i korporacyjną oraz kieruje naszymi działaniami.
Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju korporacyjnym