Poważnym wyzwaniem dla naszej planety są zmiany klimatu, które są spowodowane stałym wzbogacaniem atmosfery ziemskiej w produkowane przez człowieka gazy cieplarniane, zwłaszcza dwutlenek węgla (CO₂). Ochrona klimatu i oszczędne korzystanie z energii, zasobów i materiałów to ważne zadania naszych czasów, które są mocno zakorzenione w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Skupiamy się na redukcji emisji CO₂ - u naszych klientów i u nas samych.
W rejestrowaniu emisji kierujemy się protokołem Greenhouse Gas Protocol (w skrócie GHG Protocol), który jest postrzegany za najbardziej uznany na świecie standard rejestrowania i rozliczania emisji gazów cieplarnianych. Dzieli on emisje na emisje z Zakresu 1 (emisje bezpośrednie), emisje z Zakresu 2 (emisje pośrednie wynikające z zakupu energii końcowej, takiej jak energia elektryczna i ogrzewanie komunalne) oraz emisje z Zakresu 3 (inne emisje pośrednie w łańcuchu wartości).
W ciągu najbliższych kilku lat Festo znacznie zmniejszy swój ślad węglowy CO2. W 2023 r. poczyniliśmy już ogromne postępy w odniesieniu do Zakresów 1, 2 i 3.8: od 2024 roku - dwa lata wcześniej niż planowano - cała Grupa Festo będzie neutralna pod względem emisji CO2 - kompensowanemu w Zakresie 1. Planujemy również zredukować około 30 procent emisji z Zakresu 1 do 2030 r. i osiągnąć cel zerowego poziomu netto do 2040 r. W Zakresie 2 i 3.8 Grupa Festo od 2024 roku jest neutralna pod względem emisji CO2.
Kontynuujemy również inwestycje w środki efektywności energetycznej i dalszą rozbudowę fotowoltaiki (PV). Systemy fotowoltaiczne zostały dodane w kolejnych 20 lokalizacjach w 2023 roku. Całkowita moc fotowoltaiczna zainstalowana w Festo została zatem zwiększona o ponad 60 procent i wynosi obecnie 13,8 megawata.
Festo oblicza swój korporacyjny ślad węglowy (CCF) we wszystkich trzech zakresach protokołu GHG. Cztery kategorie 3.10, 3.13, 3.14 i 3.15 zostały określone jako nieistotne dla emisji CO2 - śladu węglowego Festo. Kategorie te nie były więc brane pod uwagę.
Wyniki można znaleźć w tabeli Emisji gazów cieplarnianych 2024 (w tCO2eq). Obliczenia pokazują jasny wynik: 99 procent emisji jest powodowanych w kategoriach 3.1, 3.4 i 3.11. Szczegółową listę można znaleźć w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.
Emisje Zakresu 1 i Zakresu 2 dla roku 2023 przedstawiono na dwóch poniższych wykresach. Całkowite zapotrzebowanie na energię oraz emisje Zakresu 1 i 2 związane z obrotem można zobaczyć na poniższych wykresach.
Wybór niekrytycznych materiałów, stosowanie lekkich metod konstrukcyjnych w celu ograniczenia ilości materiału oraz produkcja w zakładach posiadających certyfikat ISO 14001 przyczyniają się do ochrony zasobów i niskiego śladu węglowego.
Energooszczędne produkty i rozwiązania, jak również szkolenia i usługi prowadzą do efektywnego wykorzystania zasobów i energii przez naszych klientów i mogą wnieść istotny wkład w ochronę klimatu. Wysoka jakość i długa żywotność naszych produktów potwierdzają ten efekt.
Wybór i stosowanie "właściwych" produktów jest kluczem do wysokiej efektywności energetycznej; przykłady tego można znaleźć w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, a także na naszej stronie Zrównoważony rozwój w automatyce.
Wytwarzanie sprężonego powietrza, sieć przewodów, a także stan elementów, które zużywają sprężone powietrze, mają duży wpływ na zużycie energii. Korzystając z naszego Serwisu Efektywności Energetycznej będziesz miał po swojej stronie wykwalifikowanego partnera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.
Zoptymalizowane dla naszych klientów wyniki Serwisów Efektywności Energetycznej Festo można wykorzystać za pośrednictwem strony Nowy portal serwisowy .
Festo oferuje zestawy części zamiennych lub opcję naprawy dla wielu produktów. Może to wydłużyć okres eksploatacji produktu.
Nasze produkty, które zawierają metal, w dużym stopniu nadają się do recyklingu; ponadto pracujemy nad spełnieniem zwiększonych wymagań dotyczących przyszłej gospodarki cyrkulacyjnej.
Na drodze do pomagania naszym klientom w tworzeniu fabryk neutralnych pod względem emisji CO₂, potrzebne są międzyfirmowe rozwiązania dla przemysłu, które wykraczają daleko poza naszą własną ofertę produktów. Jako dostawca komponentów, Festo może mieć największy wpływ na ochronę klimatu poprzez zmniejszenie emisji z Zakresu 3, zwłaszcza gdy klienci używają zakupionych przez siebie komponentów. Wymaga to specjalistów z odpowiednim know-how, którzy potrafią zoptymalizować cały system pneumatyczny.
Na tym całościowym podejściu opierają się Serwisy Efektywności Energetycznej Festo - zakres usług dostosowany do potrzeb klienta zgodnie z normą DIN EN ISO 11011 ("Audyt efektywności energetycznej sprężonego powietrza"). W ten sposób można zidentyfikować i optymalnie wykorzystać potencjał oszczędności sprężonego powietrza u klienta, a także zoptymalizować cały system zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001.
Dzięki różnym instrukcjom i opisom nasi klienci dowiadują się, jak bezpiecznie i profesjonalnie korzystać z nowo zakupionego produktu. Wskazówki dotyczące możliwego niewłaściwego użycia, informacje na temat konserwacji, czyszczenia i utylizacji pomagają użytkownikowi uniknąć kosztownych wydatków i szkodliwych dla klimatu działań. Wydłuża to również żywotność produktów. Różne poradniki w łatwy sposób wyjaśniają, jak użytkownicy mogą np. samodzielnie wymieniać zestawy części zamiennych.
Oszczędność materiałów i ochrona zasobów odgrywają ważną rolę już we wczesnych fazach rozwoju produktu. Przy wyborze materiałów skupiamy się na użyciu jak najmniej szkodliwych materiałów oraz o jak najniższej zawartości CO2. Oprócz ochrony zdrowia ludzkiego, przy recyklingu materiałów konieczne jest, aby nie zawierały one żadnych substancji szkodliwych, które uniemożliwiają produkcję wysokiej jakości surowców wtórnych. Inne tematy w tym obszarze działań to nasz wkład w gospodarkę cyrkularną i odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.
Struktura zakupów Festo charakteryzuje się zamawianiem półproduktów, komponentów i produktów gotowych. Obok plastiku, aluminium jest jednym z naszych najważniejszych materiałów. Ponieważ wpływ na środowisko przetopionego aluminium wtórnego jest znacznie mniejszy niż aluminium pierwotnego, dążymy do wykorzystania jak największej ilości aluminium wtórnego.
Procesy związane z zatwierdzaniem produktów są opisane w wewnętrznych wytycznych. Aby produkty Festo można było uznać za bezpieczne, muszą one być zgodne z obowiązującym prawem. Na całym świecie obowiązują różne przepisy i prawa dotyczące bezpieczeństwa produktów, które regulują, czy produkty mogą być wprowadzane na rynek. Wymaga to odpowiednich zatwierdzeń w różnych regionach.
W naszym serwisie Nota aplikacyjna (dostępnym tylko w języku angielskim) można znaleźć przegląd tych pytań oraz dalsze informacje na temat kwestii zgodności materiałowej, które mogą dotyczyć produktów Festo.
We wszystkich istniejących zakładach produkcyjnych wprowadziliśmy systemy zarządzania środowiskiem i poddaliśmy je certyfikacji zgodnie z normą ISO 14001. W ramach tego procesu pracujemy nad efektywnym wykorzystaniem materiałów i dostaw, jak również nad redukcją odpadów i oszczędnym wykorzystaniem wody. Najnowsze kluczowe dane liczbowe można znaleźć w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.
Nasze działania w zakresie zgodności z przepisami środowiskowymi zapewniają, że ustanawiamy bezpieczne procesy. Dzięki temu możemy jak najszybciej zidentyfikować błędy, poprawić je i uniknąć ich w przyszłości. Nieustannie doskonalimy nasze działania w zakresie ochrony środowiska przez cały cykl życia naszych produktów.
Festo nigdy nie dopuściło się żadnych poważnych naruszeń prawa ochrony środowiska. Mogą wystąpić krótkotrwałe, niepodlegające sankcjom przypadki przekroczenia limitów ścieków lub emisji. Zawsze podejmowane są odpowiednie środki zaradcze. W razie potrzeby zawsze zgłaszamy odpowiednim władzom wszelkie przypadki przekroczenia wartości progowych.