Jednostka czołowa ramienia robota odgrywa decydującą rolę w zautomatyzowanym pobieraniu elementów. Dla prawie wszystkich przedmiotów obrabianych lub zastosowań oferujemy zestaw, który jest kompatybilny z wieloma producentami robotów dzięki uniwersalnym interfejsom. Przekonaj się sam.
Jednostka czołowa robota ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia wysoce zautomatyzowanej obsługi obrabianych przedmiotów. Chwytaki robotów, znane również jako efektory końcowe, są częścią robota, która jest zamontowana na końcu ramienia robota (EOA) i stanowi połączenie z obrabianym przedmiotem, porównywalne z ludzką ręką.
Koniec ramienia (EOA) obejmuje zarówno interfejs mechaniczny, jak i elementy elektryczne lub pneumatyczne, takie jak kable lub przewody łączące.
Mamy odpowiednie chwytaki dla robotów do każdego zadania i każdego rodzaju przedmiotu obrabianego w sektorze robotyki. Niezależnie od tego, czy są to chwytaki pneumatyczne, elektryczne czy podciśnieniowe - oferujemy zestaw do wszystkich tych zastosowań, który jest odpowiedni dla wielu różnych robotów przemysłowych i robotów współpracujących dzięki uniwersalnemu interfejsowi, takich jak modele Universal Robots, Fanuc, ABB lub KUKA, między innymi.
Zapewniamy również szczegółowe informacje i instrukcje, które pomogą w szybkiej i łatwej instalacji i uruchomieniu systemów chwytających. Zacznij już teraz.
Więcej informacji o instalacji i montażu
Kup teraz
Więcej informacji o instalacji i montażu
Kup teraz
Więcej informacji o instalacji i montażu
Kup teraz
Więcej informacji o instalacji i montażu
Kup terazPrzy wyborze odpowiedniego chwytaka można w razie potrzeby skorzystać z naszych narzędzi inżynierskich.
Nasze narzędzia inżynierskie umożliwiają dokonanie precyzyjnego i wydajnego wyboru, dzięki czemu procesy produkcyjne przebiegają płynnie i optymalnie. Już dziś zacznij wybierać idealne komponenty chwytaka i korzystaj z przyjaznego dla użytkownika i wydajnego rozwiązania do zautomatyzowanej obsługi.
W zależności od wielkości i wagi przedmiotu obrabianego lub parametrów, takich jak wymagana siła chwytania, znajdziesz sugestie, które pomogą Ci znaleźć najlepszy chwytak do danego zastosowania.
Mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania i każdego zastosowania - niezależnie od tego, czy jest to kompletny system chwytania, różne chwytaki równoległe, czy poszczególne komponenty i akcesoria, takie jak palce chwytaka.
Dobór chwytaka