Modułowy system zdalnych we/wy CPX-AP-A

Potrzebujesz zoptymalizować i uprościć topologię i okablowanie swoich systemów automatyki? Czy chcesz zminimalizować wysiłek związany z planowaniem i uruchomieniem projektu? Dzięki modułowej technologii zdalnych wejść/wyjść systemu CPX-AP-A można zmniejszyć złożoność architektury i uzyskać elastyczną i zdecentralizowaną konfigurację z komunikacją w czasie rzeczywistym. Nasza platforma automatyzacji łączy zdalne wejścia/wyjścia i wyspy zaworowe oraz pomaga zwiększyć efektywność, obniżyć koszty i poprawić ogólną wydajność rozwiązań automatyzacji. Elastyczność i skalowalność CPX-AP-A to czynniki decydujące o sukcesie. Odkryj wiele możliwości oferowanych przez CPX-AP-A i przenieś swoje systemy automatyki na nowy poziom wydajności!

Szczegółowe informacje na temat systemu zdalnych we/wy CPX-AP-A można znaleźć w broszurze do pobrania lub zamówić teraz bezpośrednio w sklepie internetowym.

W skrócie: Platforma automatyzacji Festo zapewniająca wydajność w czasie rzeczywistym

Nowoczesne topologie automatyzacji zapewniają swobodną i spójną łączność, osadzoną w przyszłościowych i kompatybilnych koncepcjach elastycznej automatyzacji całych maszyn lub poszczególnych modułów maszyn. I to niezależnie od używanej sieci i bez ograniczeń: pneumatycznych i elektrycznych, komunikacyjnych, to inteligentne rozwiązania - doskonała interakcja, bezpośrednio w chmurze.

1. Topologia zdalnych wejść/wyjść, CPX-AP-A

  • Swobodnie skalowalna, elastyczna i wydajna architektura systemu oparta na platformie automatyzacji Festo
  • AP łączy modułowe struktury CPX-AP-A i zdecentralizowane struktury CPX-AP-I w układzie hybrydowym
  • Moduł CPA-AP-A umożliwia komunikację z nadrzędnym systemem sterowania za pośrednictwem modułu magistrali Fieldbus
  • Zdecentralizowane moduły CPX-AP-I i inne systemy CPX-AP-A są połączone za pośrednictwem komunikacji AP

2. Zdecentralizowane zintegrowane moduły CPX-AP-I

  • CPX-AP-I składa się z różnych wydajnych modułów I/O i modułu IO-Link-Master
  • Ultralekkie i kompaktowe moduły o stopniu ochrony IP65/67 komunikują się ze sobą za pośrednictwem AP w topologii liniowej
  • Napięcie zasilające 24 VDC jest przekazywane z modułu do modułu lub może być ponownie doprowadzone w dowolnym punkcie

3. Podłączenie napędów elektrycznych i chwytaków przez IO-Link

  • Do 15 modułów IO-Link-Master z przyłączami dla 4 urządzeń IO-Link każdy, na terminalu CPX-AP-A umożliwia wydajną zdecentralizowaną komunikację punkt do punktu
  • Bezpośrednie podłączenie napędów elektrycznych z serii Simplified Motion i chwytaków elektrycznych
  • Do modułu IO-Link Master z CPX-AP-A można podłączyć wszystkie produkty Festo z przyłączem IO-Link (np. wyspy zaworowe, generatory podciśnienia lub czujniki) i również produkty IO-Link innych producentów

4. Topologia-Wyspy zaworowe

  • Modułowy kompletny terminal CPX-AP-A w połączeniu z wyspą zaworową do bezpośredniego montażu w maszynie
  • Dodatkowe wyspy zaworowe można zintegrować z systemem za pośrednictwem komunikacji AP
  • Konfiguracja topologii i wspólne uruchomienie jest elastyczne, szybkie, proste i bezpieczne dzięki pakietowi Festo Automation Suite.)

5. Zdecentralizowane zintegrowane wyspy zaworowe

  • Oparta na potrzebach i przejrzysta topologia automatyzacji ze zdecentralizowaną instalacją wyspy zaworowej
  • Układ maszyny zoptymalizowany pod kątem użytkownika i swobodne projektowanie systemu elektrycznego (zdalne wejścia/wyjścia) i pneumatycznego (wyspy zaworowe)
  • Podłączenie wysp zaworowych za pośrednictwem interfejsu AP do tylko 1 modułu magistrali Fieldbus w celu komunikacji z nadrzędnym systemem sterowania zmniejsza koszty ogólne

6. Podłączanie siłowników pneumatycznych i chwytaków

  • Funkcjonalna i wysoce modułowa wyspa zaworowa VTUX o natężeniu przepływu zaworów do 670 l/min, później również z wytwarzaniem podciśnienia bezpośrednio na wyspie zaworowej
  • Podłączanie napędów pneumatycznych i chwytaków, takich jak siłowniki tłokowe, jednostki liniowe mini, chwytaki lub napędy obrotowe

7. Komunikacja AP w czasie rzeczywistym

  • Podłączenie dwóch linii AP dla zdecentralizowanych topologii systemu do CPX-AP-A
  • Możliwość dowolnego łączenia w dowolnej linii AP: zdecentralizowane zdalne moduły I/O CPX-AP-I i różne wyspy zaworowe z interfejsem AP, a także modułowy CPX-AP-A jako samodzielny terminal lub z wyspą zaworową
  • Najwyższa wydajność, komunikacja w czasie rzeczywistym z szybkością transmisji danych 200 Mbaud i czasem cyklu 250 µs
  • Do 80 modułów w systemie komunikacyjnym AP z kablem o długości do 50 m między poszczególnymi urządzeniami

Samuel Haas, Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

"Architekturę automatyzacji maszyny można dostosować do indywidualnej filozofii projektowej niskim kosztem i przy niewielkim wysiłku. Nasza kompleksowa łączność pozwala na swobodne łączenie systemów zdalnych I/O z automatyką elektryczną i pneumatyczną - zawsze przy wsparciu odpowiednich narzędzi inżynierskich"

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

Struktura i wykorzystanie różnych topologii z CPX-AP-A

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaletach i wynikających z nich korzyściach różnych topologii systemów zdalnych We/Wy, kliknij teraz w galerię .

1. Moduł magistrali polowej

  • Interfejs magistrali do komunikacji w sieciach Ethernet z nadrzędnym systemem sterowania
  • Z interfejsem AP do komunikacji z innymi urządzeniami AP (zdalne wejścia/wyjścia, wyspy zaworowe)
  • Moduł może być dowolnie umieszczony na terminalu i niezależny od zasilania 24 VDC
  • Wysoka szybkość transmisji danych, np. danych we/wy z czujników, siłowników, sterowników PLC lub urządzeń procesowych
  • Przesyłanie informacji niekrytycznych w czasie rzeczywistym, takich jak informacje diagnostyczne i konfiguracyjne
  • Wystarczająca przepustowość sieci Ethernet do równoległego przesyłania danych w czasie rzeczywistym i nierzeczywistym

2. Inteligentna płyta końcowa

Ekonomiczny i kompaktowy interfejs AP dla dodatkowych komponentów AP

  • Modułowe zdalne wejścia/wyjścia CPA-AP-A
  • Zdecentralizowane moduły zdalnych we/wy CPX-AP-I
  • Wyspa zaworowa z interfejsem AP

Dwa warianty zasilania 24 VDC dla zdalnych modułów I/O

  • Tylko wyjście 24 VDC dla dodatkowych urządzeń AP (wewnętrzne zasilanie z terminala)
  • zasilanie 24 VDC dla zdalnego terminala I/O i wyjście napięciowe dla innych urządzeń AP (brak zasilania dla podłączonych wysp zaworowych)

Komunikacja w czasie rzeczywistym z szybkością transmisji danych 200 MBaud i czasem cyklu 250 μs

3. Moduły wejść i wyjść, IO-Link master

  • Wszystkie moduły można dowolnie łączyć i ustawiać w rzędach
  • Moduły wejść i wyjść cyfrowych i analogowych
  • IO-Link Master dla dowolnych urządzeń IO-Link na poziomie polowym, np. napędów elektrycznych, zaworów proporcjonalnych, przyssawek podciśnieniowych, czujników
  • Diagnostyczne diody LED do wyświetlania stanu pracy modułu i podłączonych czujników lub siłowników

4. Bloki łączące bez zasilania

  • Transmisja napięcia i komunikacja między modułami i do wyspy zaworowej
  • Łączenie bloków ze sobą za pomocą połączeń śrubowych
  • Połączenie można kilkakrotnie poluzować i ponownie dokręcić

5. Bloki łączące z zasilaniem

  • Zasilanie 24V DC dla modułów I/O i wysp zaworowych (napięcie systemowe i napięcie obciążenia)
  • Wariant do dodatkowego zasilania napięciem dla wyjść i zaworów w celu utworzenia stref napięcia
  • Wariant z dalszym zasilaniem systemu 24 VDC dla dodatkowych urządzeń z interfejsem AP lub komponentów zewnętrznych

6. Interfejs pneumatyczny

  • Połączenie między zdalnymi I/O i wyspą zaworową
  • Przyłącze dla VTUX i MPA-S z płaskim tłumikiem, przyłączem sprężonego powietrza i zasilaniem pilotów
  • Złącze dla VTSA z gniazdem modułowym dla dowolnego modułu CPX-AP-A, opcjonalne zasilanie napięciem i przekazywanie napięcia, wyłączanie zwarć i diagnostyka zwarć

7. Wyspy zaworowe

  • Zoptymalizowane pod kątem aplikacji warianty wysp zaworowych z pełnym zakresem funkcji montowane bezpośrednio z zdalnymi We/Wy
    • VTUX: Wysoka modułowość
    • MPA-S: Bardzo kompaktowa konstrukcja
    • VTSA: Wytrzymała i mocna konstrukcja
  • Kompletny terminal elektryczny i pneumatyczny o stopniu ochrony IP65/67 do bezpośredniego montażu w maszynie
  • Napięcie zasilania elektroniki i napięcie zasilania obciążenia rozdzielone

8. Wybór materiału

Moduły i bloki łączące są wykonane z wytrzymałego, wysokiej jakości polimeru z włóknem szklanym

  • Trudnopalny i nie zawiera halogenów
  • Nadaje się do zastosowań spawalniczych
  • Wysoka kompatybilność EMC
  • Nie zawiera żywicy epoksydowej, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska i łatwo poddaje się recyklingowi

Metal jest używany tam, gdzie jest to konieczne ze względu na standardowe wymagania lub do montażu

  • Metalowe złącza śrubowe i połączenia na zasilaniu systemu
  • Metalowe tuleje do ekranowania złączy modułów
  • Płyty końcowe i elementy mocujące, interfejsy pneumatyczne

Festo Automation Suite: szybkie i łatwe uruchamianie systemu zdalnych I/O, wysp zaworowych i wszystkich komponentów-AP

Dzięki przejrzystej strukturze i intuicyjnej obsłudze oraz graficznemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, oprogramowanie oparte na komputerze PC umożliwia prostą i wygodną konfigurację i parametryzację systemów zdalnych We/Wy.

Kompletną topologię AP ze systemami zdalnych we/wy CPX-AP-A i CPX-AP-I, a także wyspami zaworowymi i urządzeniami IO-Link, takimi jak napędy elektryczne z serii Simplified Motion, czujniki i przyssawki podciśnieniowe lub pneumatyczne zawory proporcjonalne, można szybko i łatwo uruchomić. Uzupełnieniem są kompletne, elektromechaniczne serwonapędy.