Produkty Highlight z automatyki elektrycznej

Oferujemy wyjątkową różnorodność rozwiązań na drodze do ciągłej automatyzacji maszyn i systemów. Skorzystaj z jednej z najbogatszych ofert produktów obejmujących różne liniowe i obrotowe układy mechaniczne, sterowniki silników serwo i silniki, a także rozwiązania w zakresie sterowników i systemów I/O. Uzupełnieniem oferty jest zawsze zróżnicowany i otwarty zakres opcji komunikacyjnych zapewniających bezproblemowe rozwiązania automatyzacyjne.

Bez względu na to, czy zadanie wymaga ruchu liniowego, obrotu, chwytania czy zatrzymania, nasze napędy i moduły elektromechaniczne nie pozostawiają nic do życzenia.

Wykorzystaj pełną elastyczność naszych doskonale dopasowanych sterowników silników serwo i silników serwo z możliwością bezpośredniej integracji z praktycznie każdym środowiskiem automatyki.

Większa elastyczność dzięki systemom We/Wy i rozwiązaniom sterowania ruchem Festo: można je bezpośrednio zintegrować z koncepcjami sterowania wyższego poziomu lub wykorzystać jako elastyczne i modułowe rozwiązanie dla kompleksowych koncepcji automatyzacji.

Rozwiązuj proste lub złożone zadania manipulacyjne 2D i 3D za pomocą naszych gotowych do instalacji systemów i skonfiguruj swoje rozwiązanie w ciągu zaledwie 20 minut, korzystając z Handling Guide Online.

Każde zastosowanie wymaga innego ruchu mechanicznego, liniowego lub obrotowego. Modułowy system mechatroniczny Festo jest niezwykle różnorodny i oferuje wszystkie powszechnie stosowane systemy ruchu mechanicznego z interfejsami, które pasują do siebie nawzajem, jak również do przedmiotu obrabianego i silnika. Odkryj nasze propozycje najlepszych połączeń mechanicznych, które nie tylko zyskują punkty dzięki doskonałej i łatwej kombinacji, ale także przekonują atrakcyjnymi cenami!

ELGD - nowa generacja napędów elektycznych ze śrubą toczną lub paskiem zębatym

Wysoka sztywność, duże siły posuwu i trwały system prowadnic

Wysoko wydajny system napędowy ELGD-BS ze śrubą toczną oraz ELGD-TB z paskiem zębatym może być z łatwością wykorzystywany do szerokiego zakresu zadań w elektromechanicznej technologii automatyzacji. Szeroka oferta z różnymi rozmiarami w wersji standardowej i szerokiej wyróżnia się wysoką sztywnością, dużymi siłami posuwu i trwałym systemem prowadnic.

1. Opracowana przez nas, innowacyjna technologia prowadzenia ze zoptymalizowaną konstrukcją napędu

  • Bardzo wysoka sztywność i ponadprzeciętna nośność prowadnicy
  • Prawie bezwibracyjny i bardzo płynny ruch wózka, wyjątkowo długa żywotność

2. Zoptymalizowana konstrukcja obudowy napędu dla jak najlepszego przenoszenia obciążeń oraz generowania siły posuwu

  • Bardzo wysoka sztywność
  • Długie skoki do maks. 2,5 m dla BS i 8,5 m dla TB

3. Innowacyjne rozwiązanie z magnetyczną osłoną ze stali nierdzewnej

  • Magnetyczne odchylanie taśmy osłaniającej nie powoduje ścierania się elementów i generowania zabrudzeń
  • Czysta powierzchnia, brak otarć na taśmie
  • Zminimalizowana ilość zabrudzeń w pomieszczeniach czystych
  • Ograniczone wnikanie zabrudzeń w trudnych warunkach środowiskowych

4. Różne materiały paska zębatego

  • Poliuretan (PU2) z powłoką tekstylną zapewnia długą żywotność i wyższą odporność na płyny chłodząco-smarujące. Pasy wzmacniane stalowymi linkam umożliwiają przenoszenie dużych sił posuwu i bardzo osiąganie bardzo wysokich przyspieszeń
  • Poliuretan (PU1) bez powłoki tekstylnej, ale ze stalowymi linkami wzmacniającymi do zastosowań w sektorze spożywczym

5. Dwa warianty profilu

  • Standardowy: kwadratowy przekrój profilu o zoptymalizowanej konstrukcji
  • Szeroki: zmniejszona wysokość profilu dla mniejszych wymiarów montażowych i bardziej kompaktowych robotów kartezjańskich, wysoka sztywność przy niższej wadze i niższych kosztach

6. Opcje wózka napędu (TB): wydłużony wózek oraz drugi bierny wózek

  • Dla większych osiowych i poprzecznych sił oraz większych obciążeń
  • Dodatkowe opcje montażu
  • Dłuższa żywotność dzięki możliwości zastosowania dodatkowego wózka

7. Opcjonalny wydłuzony wózek (BS)

  • Dla większych osiowych i poprzecznych sił oraz większych obciążeń
  • Dodatkowe opcje montażu

8. Możliwość wyboru pozycji montażu silnika (TB)

  • Dowolna pozycja montażu silnika po obu stronach napędu
  • Silnik można zamontować w poycji 4 x 90° wokół własnej osi
  • Pozycja montażu silnika może być zmieniona w dowolnym momencie

9. Możliwość wyboru pozycji montażu silnika (BS)

  • Opcje montażu silnika: osiowy lub równoległy, w każdym przypadku z prawej (MR) lub lewej (ML) strony napedu
  • Osiowy: Silnik można zamontować obracając go o 4 x 90° wokół własnej osi
  • Równolegle: Zestaw mocujący można zamontować pod kątem 3 x 90°, a silnik można obrócić o 3 x 90° wokół własnej osi

10. Niezawodne dzięki opcjonalnemu czujnikowi indukcyjnemu

  • Łatwy montaż czujników położeń krańcowych w rowku profilu napędu bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów
  • Łatwy montaż czujników

Napęd ze śrubą ELGT dla systemów wysięgnikowych - niedrogy, kompaktowy i sztywny

Systemy wysięgnikowe z napędem ze śrubą ELGT uwidaczniają swoje zalety w przemyśle elektronicznym i w zastosowaniach stacjonarnych, jak również w produkcji akumulatorów. ELGT można jednak stosować również w systemach testowych i kontrolnych, przy obróbce małych części oraz w systemach montażowych.

Wszędzie tam, gdzie wymaga tego proces produkcyjny, gdzie droga transportowa nie może być nadmiernie zabudowana lub gdzie maksymalna kompaktowość definiuje układ maszyny, są Państwo we właściwym miejscu z bardzo kompaktowymi i ekonomicznymi napędami ELGT. Systemy z ELGT można idealnie łączyć z systemami portalowymi 2D i 3D, jak również bezpośrednio z napędami liniowymi ELGC lub mini jednostkami EGSC.

  • Podwójna prowadnica wózka napędu lub bardzo szeroka pojedyncza prowadnica zapewniająca wysoką sztywność i obciążalność
  • Osłona prowadnicy i osłona śruby napędu mają twardą konstrukcję (Hardcover-Design).
  • Bardzo lekkie i jednocześnie bardzo stabilne elementy łączące do precyzyjnego połączenia wszystkich osi ze sobą
  • Ekonomiczne i proste wykrywanie położenia dzięki przełącznikom zbliżeniowym i zestawowi adapterów do czujników optoelektrycznych powszechnie stosowanych na rynkach azjatyckich

Czy jesteś zainteresowany? Więc porozmawiaj z nami! Twoja osoba kontaktowa chętnie Ci pomoże.

Kliknij tutaj, aby pobrać katalog produktów (PDF)

Napędy z paskiem zębatym i z śrubą EGC - wytrzymałe i wyjątkowo sztywne

Szeroka gama produktów wyróżnia się maksymalną sztywnością i zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń i momentów, zwłaszcza w wersjach EGC-HD przeznaczonych do pracy przy dużych obciążeniach. Napędy te oferują również wysoką prędkość maksymalną i imponującą dynamikę, nawet przy długich skokach, do 8,5 m.

Silniki serwo i sterowniki silników serwo Festo zapewniają maksymalną kompatybilność w zakresie sprzętu i oprogramowania, najlepszą wydajność i prostą obsługę. Tworzą one doskonałe połączenie między systemami mechanicznymi a technologią sterowania, a także są szybkie i łatwe do uruchomienia jako kompletny system napędowy z pakietem Festo Automation Suite. Połączenie produktów elektrycznych, które całkowicie spełnia wymagania aplikacji, niezależnie od systemu elektromechanicznego i środowiska sterowania - doskonale zintegrowane dzięki kompatybilności elektrycznej Festo.

Sterownik silnika serwo CMMT i silnik serwo EMMT-AS

Wyjątkowo kompaktowe i wszechstronne

CMMT-AS jest jednym z najbardziej kompaktowych sterowników silników serwo dostępnych w sektorze sterowników niskonapięciowych. Ten zoptymalizowany pod względem ceny i wielkości sterownik silników serwo oferuje niezwykle dynamiczne i precyzyjne ruchy od punktu do punktu oraz ruchy interpolowane. Sterownik niskonapięciowy CMMT-ST jest prostym i niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla zadań pozycjonowania i rozwiązań ruchowych o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Oba sterowniki silników można bezproblemowo zintegrować ze środowiskami systemowymi opartymi na sieci Ethernet, dla których dostępne są do pobrania bloki funkcyjne specyficzne dla sterowania. Główną zaletą serii CMMT jest proste i bezbłędne uruchomienie w ciągu zaledwie kilku minut i w kilku krokach za pomocą pakietu Festo Automation Suite.

Synchroniczny silnik serwo prądu przemiennego EMMT-AS jest odpowiedni dla CMMT-AS, jest bardzo łatwy w sterowaniu i charakteryzuje się dużą dokładnością, co czyni go doskonałym wyborem do zadań pozycjonowania we wszystkich rodzajach wymagających i dynamicznych aplikacji. Podłączenie EMMT-AS do CMMT-AS za pomocą jednego kabla (OCP) zmniejsza nakłady na instalację w maszynie i oszczędza miejsce.

Kompaktowy i ekonomiczny, łatwy do zainstalowania i wygodny do podłączenia

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
  • Wszystkie przyłącza i panel operatorski CDSB znajdują się z przodu i na górze sterownika CMMT-AS.
  • O 50% bardziej kompaktowy niż najmniejszy sterownik dla silników serwo CMMT-AS
  • Wyjątkowo mała szerokość, głębokość i wysokość sterowników: jedne z najmniejszych w porównaniu z konkurencją
  • Uproszczony montaż, znacznie krótszy czas podłączenia
  • Wyjątkowo wysoka gęstość upakowania sterowników w zabudowie szeregowej

Warto wiedzieć: połączenie sterowników dla silników serwo niskonapięciowych i bardzo niskonapięciowych zapewniające wysoką wydajność i doskonałą efektywność ekonomiczną

Sterownik dla silników serwo CMMT-AS (niskonapięciowy) i CMMT-ST (ekstra niskonapięciowy) stanowią doskonałe połączenie dzięki wspólnej koncepcji platformy, umożliwiającej optymalne zaprojektowanie i obsługę każdego indywidualnego ruchu w danej aplikacji. CMMT-ST pokrywa spektrum mocy od poniżej 50 W do 300 W, a CMMT-AS umożliwia uzyskanie mocy od 350 W do 6,5 kW, a w przyszłości także 12 kW. Pozwala to również zoptymalizować ilość miejsca potrzebnego w maszynie, a zwłaszcza w szafie sterowniczej. Identyczne interfejsy fieldbus oraz spójna, zawsze taka sama integracja w środowisku systemowym opartym na sieci Ethernet oferuje proste i wygodne planowanie projektu oraz obsługę całej rodziny sterowników dla silników serwo.

Koncepcje instalacji i sterowania wzajemnie na siebie wpływają. Oznacza to, że architektura musi być inteligentnie połączona w sieć, aby uzyskać bezproblemową łączność. Niezależnie od tego, czy szukasz samodzielnej koncepcji sterowania ze sterowaniem ruchem i zdalnymi We/Wy, zapewniającej większą modułowość i elastyczność w układzie systemu, doskonale połączonych systemów We/Wy i rozwiązań sterowania z innymi koncepcjami sterowania, czy optymalnej, bezproblemowej integracji ze środowiskiem systemowym za pomocą protokołów opartych na sieci Ethernet: wszystko jest możliwe. Nazywamy to: Intelligent Connectivity.

Zdecentralizowana automatyzacja z wykorzystaniem zdalnych We/Wy: System

Topologia systemu:
Zaczynając od interfejsu magistrali, można utworzyć jedną lub dwie linie, stosując zasadę Daisy-Chain. W przyszłości możliwa będzie również topologia gwiazdy i drzewa.

Magistrala polowa-Komunikacja:
Połączenie ze sterownikiem nadrzędnym za pomocą protokołów magistralowych opartych na sieci Ethernet, jak również EtherCAT i PROFIBUS.

Komunikacja w systemie AP:
Technologia komunikacji AP łączy w jednym prostym pakiecie główny sterownik PLC z urządzeniami IO-Link, cyfrowymi i analogowymi wejściami i wyjściami oraz przesyłaniem danych do chmury.

Komunikacja IO-Link:
Do jednego interfejsu magistrali można podłączyć kilka urządzeń IO-Link master z maksymalnie czterema urządzeniami IO-Link, co teoretycznie umożliwia podłączenie do 316 urządzeń IO-Link na interfejs magistrali w ramach istniejących ograniczeń systemowych.

Zdecentralizowana automatyka ze zdalnymi wejściami/wyjściami: CPX-AP-I

CPX-AP-I to wydajny, otwarty i rozszerzalny system zdalnych We/Wy. Możesz zintegrować wydajne moduły I/O, istniejące wyspy zaworowe oraz szeroką gamę urządzeń IO-Link i napędów elektrycznych bezpośrednio z najważniejszymi systemami nadrzędnymi. W oparciu o innowacyjny system komunikacji AP, zdalny system I/O umożliwia bezproblemową komunikację od obrabianego przedmiotu do chmury. System zdalnych We/Wy CPX-AP-I jest przeznaczony do stosowania w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni, takich jak maszyny montażowe lub modułowe, w systemach przenoszenia i wymiany narzędzi oraz w aplikacjach ruchomych, gdzie ważna jest niska masa i niewielka przestrzeń montażowa. Lub w szybkich procesach produkcyjnych z komunikacją w czasie rzeczywistym. I wiele więcej.

  • Możliwość pracy w czasie rzeczywistym: czasy cyklu magistrali do 250 µs
  • Komunikatywność: bezpośrednia integracja z sieciami opartymi na EtherCAT, PROFIBUS i Ethernet
  • Wydajny system: do 500 modułów na jednym interfejsie magistrali w ostatecznej konfiguracji
  • Unikalne rozwiązanie: możliwość bezpośredniej integracji istniejących wysp zaworowych Festo

Systemy handlingowe - zmontowane i przetestowane, gotowe do instalacji

Nasze gotowe do instalacji systemy oferują szybkie i bezpieczne kompletne rozwiązanie dla danego zastosowania: w pełni zmontowane, przetestowane i doskonale dopasowane - w wersji elektrycznej, pneumatycznej lub w wersji mieszanej. Obejmuje ono prowadnice dla kabli i przewodów, technologię połączeń oraz odpowiedni pakiet serwonapędów.

Systemy modułowe i skalowalne

  • Systemy jednoosiowe 1D
  • Portale liniowe i płaskie 2D
  • Portale przestrzenne 3D i systemy wysięgnikowe

obejmują z jednej strony niezwykle kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania, a z drugiej strony oferują imponująco wysoki poziom sztywności mechanicznej i solidną konstrukcję, zarówno w przypadku lekkich, jak i ciężkich ładunków, a także dużych elementów roboczych i bardzo długich skoków.

Handling Guide Online - Projektowanie systemów handlingowych

Dzięki Handling Guide Online można szybko i łatwo skonfigurować odpowiedni manipulator, od rozwiązania jednoosiowego po portal 3D. Wystarczy tylko wprowadzić wymagane napędy, obciążenie użytkowe itd. i w ciągu 20 minut otrzymają Państwo bezbłędny, gotowy do zamówienia system. Dostarczamy go wraz z danymi CAD i plikami uruchomieniowymi, gotowy do montażu lub częściowo zmontowany.

Start Handling Guide Online

Technologia z punktu widzenia naszych menedżerów produktu

"Dzięki naszej serii Simplified Motion udało nam się połączyć prostotę pneumatyki z zaletami technologii napędu elektrycznego. Dzięki temu nasi klienci mogą rozwiązywać najprostsze zadania związane z ruchem i pozycjonowaniem w sposób elektryczny przy niskich kosztach."

Bernd Schäfer
Product Management Electric Actuators, Festo SE & Co. KG

"Zdecentralizowany system zdalnych We/Wy CPX-AP-I odgrywa centralną rolę w łączeniu maszyn w sieć, a jednocześnie pozwala przygotować się na wymagania cyfrowej fabryki jutra. Łatwy do zintegrowania ze środowiskiem sterowania, CPX-AP-I łączy w sieć czujniki, wyspy zaworowe lub siłowniki elektryczne, elementy zarówno cyfrowe, analogowe, jak i IO-Link

René Neumann
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

"Dzięki możliwości podłączenia do sieci nasi klienci mogą w prosty sposób zintegrować nisko- i bardzo niskonapięciowe sterowniki dla napędów serwo CMMT o mocy od mniej niż 50 W do 6 kW, a wkrótce nawet do 12 kW, bezpośrednio z systemami sterowania opartymi na sieci Ethernet, tj. sieciami PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT i Modbus"."

Tim Otto
Product Management Electric Drives, Festo SE & Co. KG