Automatyzacja maszyn do obróbki drewna

Pył i wióry codziennie obciążają maszyny i urządzenia w przemyśle meblarskim i obróbki drewna. Dlatego potrzebne są solidne rozwiązania o wysokiej dostępności, które jednocześnie zapewniają najwyższą precyzję i elastyczność zastosowań. W jaki sposób możesz sprostać tym wymaganiom i jednocześnie produkować efektywnie kosztowo? Korzystając z naszej innowacyjnej technologii automatyzacji!

Drewno - naturalny i niezwykle wszechstronny surowiec

Procesy produkcyjne w przemyśle drzewnym i obróbki drewna są tak różnorodne jak naturalny surowiec, jakim jest drewno. Obejmują one zarówno maszyny podstawowe, jak i najbardziej zaawansowane, od produkcji jednostkowej "wielkości partii 1" po produkcję masową. Wszystkie te maszyny mają jedną wspólną cechę: muszą produkować w sposób niezwykle efektywny kosztowo.

U nas znajdziesz rozwiązania dostosowane do potrzeb przemysłu obróbki drewna:

Czy myślałeś kiedyś o wykorzystaniu sztucznej inteligencji?

Maszyny, które zatrzymują się tylko wtedy, kiedy użytkownik tego chce. Procesy produkcyjne, które same się optymalizują i dzięki temu są bardziej stabilne. Brzmi to zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe? Nie, jeśli decyzje będziesz podejmował na podstawie faktów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego.

Dzięki Festo Automation Experience jesteśmy w stanie zapewnić Ci konserwację zapobiegawczą, a nawet optymalizację i stabilizację Twoich procesów produkcyjnych.

Napędy pneumatyczne dla przemysłu drzewnego i obróbki drewna

Nasze napędy to solidne, atrakcyjne cenowo i bezpieczne rozwiązania. Większość z nich jest wyposażona w samonastawną amortyzację PPS, która pozwala zaoszczędzić około pięciu minut czasu potrzebnego na regulację. Do tego dochodzą pasujące wyłączniki zbliżeniowe, kable łączące, przewody oraz złączki - również zmontowane w kompletną całość.