Automatyzacja dla przemysłu tekstylnego

Szukasz solidnych i ekonomicznych rozwiązań do budowy niezawodnych i zoptymalizowanych kosztowo maszyn włókienniczych? Nasze standardowe komponenty obejmują cały zakres automatyki pneumatycznej i elektrycznej. Ponadto można zamówić rozwiązania specjalne i gotowe do instalacji, aby szybko zaspokoić potrzeby klientów w zakresie indywidualności i elastyczności. Możesz także obniżyć koszty procesu dzięki naszym rozwiązaniom PrePack lub krótkim czasom reakcji w obszarze obsługi posprzedażnej.

Nasz wkład w rozwój maszyn włókienniczych:

  • Atrakcyjne cenowo i wytrzymałe produkty dla wszystkich obszarów przemysłu tekstylnego:
    czy to przędzenie, teksturowanie rozciągliwe, tkanie, dzianie na okrągło, dzianie na płasko, bielenie, farbowanie lub powlekanie
  • Wstępnie zmontowane jednostki, np. składające się z siłownika, złączek, czujników i mocowania na łapach
  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, od przewodów pneumatycznych z nadrukiem klienta lub PrePacks i zespołów wstępnie zmontownych PreAssemblies po gotowe do instalacji zespoły i systemy
  • Globalna organizacja sprzedaży i serwisu zapewniająca kompetentne wsparcie na całym świecie

Przykład praktyczny: Sprężyna pneumatyczna jako hamulec belki osnowy

Klient: Schweizer Wernli AG

Producent wysokiej jakości materiałów opatrunkowych:

  • Bandaże elastyczne samoprzylepne i samoprzylepne: bandaże mocujące, bandaże uciskowe i bandaże uniwersalne
  • Wynalazca kolorowych materiałów opatrunkowych
  • Udział eksportu 85% do ponad 30 krajów
  • Produkcja w Rothrist z ok. 60 pracownikami

Projekt:

Alternatywne rozwiązanie do napinania belek osnowy w krosnach bez użycia ciężarków mechanicznych lub sprężyn

Wymagania

  • Hamulec belki osnowy w krosnach
  • Zapewnienie stałego i regulowanego naprężenia przędzy
  • Proste, kompaktowe, łatwe w użyciu rozwiązanie
  • Czyste rozwiązanie w celu ochrony tkanin o wysokiej jakości
  • Automatyczna regulacja naprężenia nici w krosnach

Rozwiązanie

  • Napinanie belek osnowy za pomocą sprężyny pneumatycznej składającej się z muskułu pneumatycznego i zaworu regulującego ciśnienie
  • Muskuł jest stale pod ciśnieniem, dzięki czemu może pracować w tej samej pozycji przez wiele dni bez zakleszczenia się.
  • Regulacja siły pociągowej odbywa się za pomocą ciśnieniowego zaworu regulacyjnego.
  • Płynny ruch muskułu pneumatycznego umożliwia precyzyjną regulację siły przyłożonej do taśmy ciernej, a tym samym również naprężenia nici.

Inne istotne produkty dla przemysłu włókienniczego

Lista produktów

Indywidualne rozwiązania dla przemysłu tekstylnego

Czy chcesz uprościć swoje procesy, zwiększyć ich niezawodność, a także zaoszczędzić czas i pieniądze? Pomogą Ci w tym nasze indywidualne rozwiązania - dokładnie dostosowane do potrzeb przemysłu tekstylnego.

PrePacks

Obniżają one koszty procesów związanych z zakupami i logistyką:

Wystarczy połączyć kilka pojedynczych komponentów i otrzymać wszystko w jednym opakowaniu i pod jednym numerem katalogowym.

PreAssemblies

W ten sposób można jeszcze bardziej ograniczyć ilość wymaganych prac montażowych. Od gotowych do instalacji jednostek aż po kompletne moduły i podsystemy.

Narzędzia inżynierskie, takie jak narzędzie projektowe Festo Design Tool FDT, pomagają w planowaniu, konfigurowaniu i zamawianiu produktów.

Więcej informacji można znaleźć w naszej ulotce dotyczącej wiedzy specjalistycznej: Usługi i wsparcie (PDF)

Do zastosowań specjalnych: Modyfikacje lub nowe opracowania

Produkty specjalnie dostosowane do Twoich wymagań - nie ma problemu: często wystarczą niewielkie adaptacje naszych standardowych komponentów przeznaczonych do stosowania w maszynach włókienniczych. Niekiedy może być potrzebny nowy produkt zaprojektowany dokładnie według potrzeb klienta.

Nasi specjaliści mogą wykonać obie te czynności w ramach kreatywnego procesu projektowania wspólnie z klientem.

Z naszej praktyki