Georg Sahm GmbH & Co KG z Eschwege w Niemczech jest liderem technologicznym w zakresie automatycznego nawijania przędzy technicznej wszelkiego rodzaju. Portfolio obejmuje automatyczne i ręczne maszyny do nawijania precyzyjnego, automatyczne przystawki do szpul i systemy transportowe. SAHM wykorzystuje automatyczną precyzyjną nawijarkę krzyżową TWINSTAR II do niezwykle precyzyjnego nawijania wysokowydajnych włókien i przędz technicznych. Wysokie wymagania jakościowe klientów wymagają zastosowania wysokiej jakości technologii, takich jak Controlled Pneumatics i standardowa pneumatyka firmy Festo.
Wysokowydajne włókna, multifilamenty, pokrycia i przędze skręcane: Ekonomiczne procesy dalszej obróbki wymagają przy nawoju nici jednakowych długości oraz większych ciężarów szpul, które operator nie jest już w stanie sam podnieść. Parametry takie jak siła rozciągania, prędkość nawijania czy precyzja nawijania decydują o tym, czy z przędzy technicznej uda się stworzyć bezbłędny produkt high-tech. Potrzebne było więc rozwiązanie łączące wysoką dokładność regulacji podczas nawijania z elastycznym i naprawdę niezawodnym rozwiązaniem do wymiany szpul. Wysokowydajne przędze są następnie wykorzystywane do tworzenia wysokiej jakości produktów dla obszarów związanych z bezpieczeństwem, takich jak odzież przeciwpożarowa i ochronna, kaski lub zastosowania motoryzacyjne.
Nawijarka TWINSTAR II spełnia te wymagania w sposób bardzo niezawodny - również dzięki Controlled Pneumatics z Festo. Zawór proporcjonalny ciśnienia VEAB bardzo precyzyjnie i dynamicznie reguluje napięcie przędzy. Przy regulacji nacisku na szpulę kluczowymi czynnikami są wysoka dokładność i liniowość. Oba te czynniki zapewniają większą precyzję wyniku nawijania szpulki, nawet przy maksymalnej prędkości nawijania do 2500 metrów na minutę.
W porównaniu z konwencjonalnymi zaworami elektromagnetycznymi, technologia piezoelektryczna zastosowana w zaworze proporcjonalnym ciśnienia VEAB wymaga do działania bardzo niewielkiej ilości energii. Elementy piezoelektryczne utrzymują napięcie bez nagrzewania. W połączeniu z precyzyjnie ustawionym algorytmem sterowania VEAB reaguje szybko i bardzo precyzyjnie - i to przy użyciu dokładnie takiej ilości sprężonego powietrza, jaka jest potrzebna do sterowania.
W pełni wstępnie zmontowany i przetestowany moduł wykorzystuje również standardową pneumatykę w postaci zaworów VTUG. Jako część kompaktowego i wytrzymałego urządzenia zapewniają, że automatyczna wymiana szpul jest szybka i niezawodna, bez marnowania materiału i bez przestojów. Standaryzacja tych systemów pozwala na ich skalowanie do wielu wariantów TWINSTAR II
Innowacje są częścią DNA firmy SAHM. Dlatego SAHM zawsze poszukuje partnerów, którzy są również siłą napędową innowacji, wyjaśnia Martin Schmidt, Kierownik Działu Zakupów: "Dzięki swojemu portfolio, ale również zrozumieniu procesów, Festo bardzo dobrze i szybko wspiera nas w rozwiązywaniu problemów. Controlled Pneumatics tworzy nowe standardy, które pomagają nam znacząco wzmocnić naszą pozycję na rynku w średnim i długim okresie. Dlatego korzystamy z tej technologii"