Patch clamping w opracowywaniu leków

Od ponad 15 lat regulatory ciśnienia z Festo stanowią integralną część zautomatyzowanych rozwiązań patch clamp duńskiej firmy Sophion Bioscience. Dzięki wysokiej precyzji nowej wyspy zaworowej VTEP, kanały jonowe ludzkich komórek mogą być analizowane jeszcze lepiej. Wynikający z tego wysoki stopień standaryzacji testów umożliwia szybszy rozwój leków i badania nad możliwymi skutkami ubocznymi.

Prawie jedna trzecia wszystkich chorób jest spowodowana nieprawidłowym działaniem kanałów jonowych w komórkach. Kanały jonowe obejmują zróżnicowaną i rozległą kategorię białek błonowych, które służą jako tak zwane przetworniki sygnałów elektrycznych i regulują właściwości elektryczne wszystkich żywych komórek. Na przykład, kanały jonowe odgrywają kluczową rolę w generowaniu potencjałów czynnościowych w komórkach pobudliwych, takich jak te znajdujące się w sercu i mózgu.

Automatyzacja zapewniająca szybsze i bardziej precyzyjne wyniki

Dzięki swoim systemom patch-clamp Sophion przyspiesza rozwój leków, które mogą złagodzić lub wyeliminować kanałopatie, takie jak mukowiscydoza, padaczka lub arytmia serca.

Zautomatyzowane rozwiązanie zastępuje tradycyjną, bardzo czasochłonną metodę patch-clamping, wykonywaną ręcznie. Patch clamping służy do bezpośredniego pomiaru ruchu jonów przez błony komórkowe za pośrednictwem kanałów jonowych. Podczas tego procesu błona komórkowa zostaje szczelnie połączona z pipetą lub małym otworem w powierzchni. Poprzez przyłożenie lekkiego podciśnienia dochodzi do bezpośredniego kontaktu między wnętrzem komórki a roztworem, co umożliwia elektrodom pomiar bardzo małych prądów elektrycznych przepływających przez błonę komórkową za pośrednictwem kanałów jonowych. Automatyzacja może nie tylko znacznie przyspieszyć proces badania, ale wysoka precyzja procesów oznacza również, że wyniki badania są znacznie bardziej stabilne.

Nowe systemy umożliwiają jednoczesny pomiar w 8, 16, 48 lub 384 komórkach, co pozwala naukowcom uzyskać więcej replikatów i danych do celów badawczych, charakterystyki, a nawet badań przesiewowych.

Integralna część systemu: VTEP

Sophion i Festo z powodzeniem współpracują od wielu lat. Dlatego też Festo od samego początku było partnerem tego projektu w zakresie półautomatycznego systemu 8-kanałowego. Wyspa zaworów proporcjonalnych VTEP z jej niezwykle szybkimi protokołami komunikacyjnymi i wysoką precyzją w zakresie ± 2 mbar dokładnie spełniła wymagania, jakie programiści postawili przed nowym systemem. W końcu maksymalna precyzja to klucz do tego, by eksperymenty się udały.
Jeśli wywierane ciśnienie jest zbyt małe, błona komórkowa nie pęknie. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, komórka zapada się. Wyspy zaworów proporcjonalnych z technologią piezoelektryczną, takie jak VTEP, są zatem idealne do precyzyjnej pracy z komórkami ludzkimi.

Kompaktowość jako zaleta

Kolejną zaletą wyspy zaworowejjest jej kompaktowość, która jest możliwa dzięki zastosowanym zaworom piezoelektrycznym. Małe i kompaktowe regulatory ciśnienia doskonale nadają się do montażu w urządzeniach Sophion. W zależności od konfiguracji, zautomatyzowane systemy patch clamp wykorzystują od 12 do 54 niezależne kanały ciśnienia, które są regulowane za pomocą do sześciu wysp zaworowych.

Systemy robią wrażenie:
Według Sophion, 75% z 20 największych światowych firm farmaceutycznych i wiele uniwersytetów korzysta z rozwiązań Sophion w zakresie opracowywania leków.

Informacje o Sophion Bioscience

Sophion Bioscience jest wiodącą globalną firmą z branży life science z siedzibą w Danii i spółkami zależnymi w USA, Japonii i Chinach. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji zautomatyzowanych systemów patch clamp i rozwiązań dla linii komórkowych. Sophion został założony w 2000 roku przez grupę zaangażowanych elektrofizjologów. Ich celem było uczynienie patch-clampingu obiektywnym i niezależnym od wiedzy użytkowników. Sophion Bioscience wspiera swoich partnerów technicznym, biologicznym i aplikacyjnym doradztwem w zakresie badań nad kanałami jonowymi i opracowywaniem nowych leków.

www.sophion.com