Zainstalowany w systemach przenoszenia, EHMH z łatwością radzi sobie z takimi zastosowaniami, jak paletyzacja i układanie w stosy w przemyśle opakowaniowym i motoryzacyjnym lub precyzyjny załadunek i rozładunek obrabiarek.

Najważniejsze cechy osi wysięgnikowej EHMH:

  • Obciążenie użyteczne do 200 kg
  • 2 wielkości
  • Skok 250 ... 2500 mm
  • Bardzo wysoka stabilność i sztywność na skręcanie
  • Niski poziom hałasu dzięki przekładni śrubowej
  • Bezpieczeństwo do PL d



Możesz wybierać spośród różnych opcji - co najlepiej pasuje do Twojego aplikacji:

Bezpieczeństwo

EHMH - pneumatyczna jednostka blokująca

Pneumatyczna jednostka blokująca
Podczas postoju, np. w celu rozruchu lub konserwacji, pneumatyczna jednostka blokująca zapewnia wymuszone, pewne zamknięcie mechaniczne.


Jednostka zaciskowa EHMH

Jednostka zaciskowa
Jednostka zaciskowa z blokadą cierną umieszczona bezpośrednio na szynie prowadzącej działa jako hamulec bezpieczeństwa.


 EHMH Zewnętrzny system pomiaru położenia.

Zewnętrzny system pomiaru położenia
Przyrostowa metoda pomiaru jest wykorzystywana do dodatkowego wykrywania pozycji i może być używana jako drugi kanał w aplikacjach bezpieczeństwa.

Ochrona

Obustronny zgarniacz EHMH

Zgarniacz po obu stronach
Zgarniacz po obu stronach chroni oś przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz, cząsteczki brudu i płyny. Wydłuża to żywotność prowadnicy i wydłuża okresy między konserwacjami.


EHMH Pokrywa zębnika napędu

Pokrywa zębnika napędu
Osłona zębnika napędu nie tylko chroni go przed brudem, ale także zapobiega na przykład przytrzaśnięciu palców przez operatora.


EHMH - prowadnica kabli

Prowadnica kabli
W celu zapewnienia uporządkowanego dostarczania energii i danych do płyty kołnierzowej można zamontować prowadnicę kabli. Pomaga chronić kable i przewody, znacznie zmniejszając ich zużycie, a tym samym wydłużając ich żywotność.

Smarowanie

Przyłącze centralnego smarowania EHMH

Centralne przyłącze smarowania
Pojedyncze przyłącze wystarcza do rozprowadzenia środka smarnego do wszystkich wymaganych punktów na zębniku napędu i wózku.


Dodatkowa zębatka smarująca EHMH

Dodatkowa zębatka smarująca
W połączeniu z centralnym przyłączem smarowania, dodatkowa zębatka smarująca wykonana z twardej pianki zapewnia optymalne smarowanie zębatki i zębnika podczas pracy.

Dalsze opcje

Zestaw montażowy EHMH do czujników

Zestaw montażowy do czujników
Zestaw montażowy dla czujników składa się z listwy montażowej zawierającej dwa uchwyty przełącznika i wsporniki czujnika do wykrywania położeń krańcowych. Same czujniki są dostępne jako akcesoria.


Zderzak położenia końcowego EHMH

Zderzak położenia końcowego
Zderzak pozycji końcowej tłumi uderzenia podczas pracy w pionie, aby zapobiec uszkodzeniu osi, np. podczas ustawiania.


EHMH - tłumienie hałasu

Redukcja hałasu
Dzięki piankowej okładzinie w stalowym profilu, praca osi jest wyjątkowo cicha.


EHMH


Kompletny system przenoszenia dużych obciążeń z EHMH jako osią Z

Wydajne, bezpieczne i doskonale dopasowane: kompletne rozwiązania Festo. Od jednostki czołowej po osie, odpowiednie silniki i sterowniki silników, aż po system sterowania - wszystko z jednego źródła. Na życzenie z pasującą szafą sterującą. A jeśli chodzi o uruchomienie, wspieramy Cię naszym zakresem usług bezpośrednio na miejscu.

Czy masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami.