Niestandardowe szafy sterownicze i płyty montażowe

Obudowa pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych komponentów systemu zasługuje na szczególną troskę. Ponieważ każda branża, każda lokalizacja i każde zastosowanie stawiają obudowom własne wymagania w zakresie konstrukcji, odporności, klasy ochrony, higieny i bezpieczeństwa. Dlatego Festo oferuje dokładnie takie rozwiązanie, jakie jest dla Ciebie odpowiednie: dostosowane do Twojej aplikacji, w tym projekt i dobór, przetestowane pod kątem działania i gotowe do instalacji. Dzięki niestandardowym rozwiązaniom Festo możesz mieć pewność, że Twoje obudowy i płyty montażowe są idealnie dopasowane do Twoich wymagań i potrzeb. Rezultat jest szybki w instalacji, ekonomiczny i łatwy w utrzymaniu. Możesz więc oszczędzić sobie tej pracy.

Całkowicie gotowe do instalacji szafy sterownicze i płyty montażowe

Nasze usługi obejmują zarówno wstępne określenie wymagań, jak i kompletną instalację. Szafy sterownicze i płyty montażowe są dostarczane przetestowane pod kątem działania i gotowe do instalacji. Niestandardowe rozwiązania w zakresie automatyzacji są indywidualnie projektowane, konstruowane i budowane precyzyjnie zgodnie z zadaniami i dostosowane do konkretnych warunków w miejscu instalacji i wymagań branżowych. Mamy w tym duże doświadczenie. A Ty możesz skupić się na swojej podstawowej działalności.

W rezultacie można uruchomić gotowy do instalacji system szybciej, a przede wszystkim bardziej niezawodnie - i kompleksowo. Dzieje się tak, ponieważ nasze wysokiej jakości szafy sterownicze i płyty montażowe integrują w równym stopniu wszystkie komponenty pneumatyczne, elektryczne i elektroniczne - optymalnie chronione w obudowie szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej, w zależności od wersji. W razie potrzeby instalujemy również produkty innych dostawców.

Sprawdzone przykłady zastosowań w budowie szaf sterowniczych

Rozwiązania obudów z CPX-E i VTUG

Te kompaktowe szafy sterownicze zapewniają optymalne połączenie pomiędzy pneumatycznie uruchamianymi zaworami i wyłącznikami krańcowymi, urządzeniami pomiarowymi i poziomem sterowania lub kontroli procesu. Inteligentne połączenie systemu automatyki CPX-E ze zdalnymi wejściami/wyjściami i wyspą zaworową VTUG z funkcją wymiany podczas pracy jest kompaktowe, wydajne i łatwe w instalacji. Moduły CPX-E spełniają wymagania NE21 - idealnie nadają się do zastosowań w przemyśle przetwórczym.

Więcej informacji o kompletnym rozwiązaniu

Szafa sterownicza ATEX dla stref zagrożonych wybuchem

Szafa sterownicza ATEX ma specjalne właściwości do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Obudowa ATEX została zaprojektowana w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla urządzeń i obwodów elektrycznych. Modułowy terminal CPX ze zdalnymi wejściami/wyjściami zapewnia elastyczność. Obudowa spełnia wymogi dyrektywy 2014/34/UE (94/9/WE) i jest zatwierdzona dla strefy Ex 2/22. Warianty dla strefy Ex 1/21 na zamówienie. Można również wziąć pod uwagę normy regionalne, takie jak UL lub CCC.

Gotowe do instalacji i podłączenia płyty montażowe

Wstępnie montujemy komponenty pneumatyczne i elektryczne w sposób bezpieczny i dokładny na niestandardowych płytach montażowych. Służą one jako element nośny poszczególnych komponentów i są zintegrowane bezpośrednio z instalacją. Płyta montażowa dostępna z różnych materiałów, np. blachy stalowej, stali nierdzewnej, aluminium itp. Nasze płyty montażowe są przetestowane, w pełni hermetyczne i mogą być instalowane bezpośrednio w maszynie. Elementy mocujące są już przymocowane lub zintegrowane z płytą nośną.


Niestandardowe rozwiązania obudów na życzenie

Czy potrzebna jest specjalna szafa sterownicza? Możemy ją dostarczyć. We wszystkich wariantach, z aluminium lub stali nierdzewnej, klimatyzowane, jako obudowy naścienne lub z własną technologią magistrali. Dostosowane do wymagań klienta szafy sterownicze i płyty montażowe są specjalnie dobierane do konkretnych wymagań i potrzeb w zakresie automatyzacji: technologia krzyżowa, w 100% przetestowana pod kątem działania, gotowa do instalacji. Po prostu powiedz nam, czego potrzebujesz.

Czy masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami.


Historie sukcesu zadowolonych klientów

Opracowany standard dla szaf sterowniczych

W jaki sposób można zwiększyć efektywność produkcji w przemyśle farmaceutycznym? Eksperci z Festo i B. Braun Melsungen AG przeanalizowali cały łańcuch wartości poprzedniej produkcji. Nie było wątpliwości, że ustandaryzowana automatyzacja oferuje znaczny potencjał poprawy. Nasze zalecenia systemowe ustaliliśmy na podstawie wymagań klienta. Obejmowało to również zaprojektowanie uniwersalnego standardu szafy sterowniczej.

"Gotowe do instalacji rozwiązania są idealne, zwłaszcza przy presji terminów, która panuje przy uruchomieniu instalacji", mówi Christina Molina, kierownik projektu w B. Braun. „Jednak w przypadku szaf sterowniczych potrzeba znacznie więcej niż tylko samej sprzedaży. Otrzymaliśmy kompleksowe doradztwo - od modelowania 3D po koordynację projektu."

Dowiedz się, w jaki sposób producent farmaceutyczny był w stanie skrócić czas realizacji projektu, zadania operacyjne i konserwacyjne, a także koszty inżynieryjne i operacyjne.

Napełnianie i pakowanie z IO-Link

Francuska firma Thimonnier jest światowym liderem na rynku technologii pakowania i latarnią nadziei dla rządowej inicjatywy Przemysłu 4.0 "Industrie du futur". Producent maszyn robi decydujący krok w kierunku Przemysłu 4.0 dzięki najnowocześniejszej technologii Festo.

Wszystkie funkcje pneumatyczne SF102 są sterowane przez wyspę zaworową VTUG. Jest niewielkich rozmiarów, kompaktowa, o dużym natężeniu przepływu i wyposażona w IO-Link na pokładzie. Prostsze okablowanie kombinacji czujnik-siłownik za pomocą standardowych, nieekranowanych kabli poprzez IO-Link redukuje koszty materiałowe, logistyczne i czasowe. Ta technika przyłączeniowa upraszcza w ten sposób instalację. Sylvie Guinard, dyrektor firmy i CEO Thimonnier, jest zachwycona: "Dzięki wsparciu naszych partnerów w dziedzinie automatyzacji, takich jak Festo, zawsze jesteśmy w czołówce mechatroniki i Przemysłu 4.0"

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogliśmy wesprzeć producenta maszyn w ich udoskonalaniu.

Kulki z włókna przeciwko mikrozanieczyszczeniom

Wyspy zaworowe MPA z przyłączem multi-pin sterują napędami. Te wyspy zaworowe i zespoły przygotowania poweitrza serii MS6 są bezpiecznie chronione w gotowych do montażu szafach sterowniczych dostarczanych przez Festo.

"Jak już doświadczyliśmy w wielu naszych projektach, komponenty pneumatyczne Festo charakteryzują się wysokim stopniem solidności i niezawodności", mówi Frank Waermer, dyrektor zarządzający i inżynier konsultant w firmie inżynieryjnej Danjes z Detmold. "Pneumatyka jest pierwszym wyborem w stosunku do rozwiązań elektrycznych w naszych projektach związanych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków, ponieważ komponenty pneumatyczne są znacznie tańsze i bardziej kompaktowe niż elektryczne. Ponadto mają one wbudowaną ochronę przeciwwybuchową i mogą być eksploatowane przez pewien czas przy użyciu ich zbiornika sprężonego powietrza nawet w przypadku awarii zasilania."

W tym artykule opisujemy, w jaki sposób miasto Barntrup skutecznie oczyszcza ścieki za pomocą zautomatyzowanej pneumatyki i filtrów rozmytych Bosman Fuzzy Filters®.