FGS spełnia te wymagania dzięki nowej linii produkcyjnej opartej na 60-tonowej prasie. Co trzy sekundy ugniata 25 kul ciasta w 25 tortille o średnicy 25 cm. Cztery silniki serwo EMMT Festo równomiernie rozprowadzają siłę prasowania i precyzyjnie kontrolują podczas całego procesu.

W połączeniu z inteligentną koncepcją mechaniczną i równomiernym ogrzewaniem ta prasa ze sterownikiem napędu serwo eliminuje konieczność stosowania podkładek pasowanych i osiąga wyższą dokładność wymiarową niż tradycyjne linie produkcyjne. Producenci tortilli korzystają z niezmiennie wysokiej jakości produktów, zwiększonej produktywności i wysokiej ogólnej efektywności sprzętu.

Rosnący rynek tortilli pszennych

Tortille należą do najbardziej znanych rodzajów płaskiego pieczywa na świecie. Około 30% stanowią tortille pszenne – segment rynku, na którym koncentruje się FGS. „Wygoda”, mówi Frank Cohnen, CCO w FGS, zapytany, co napędza szybki rozwój rynku. Popyt rośnie, ponieważ tortille pszenne są sprzedawane nie tylko jako produkty supermarketowe oraz jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego pieczywa, lecz także są coraz częściej wykorzystywane w gotowych daniach. Tortille pszenne dobrze wpisują się w zmieniające się nawyki żywieniowe i stanowią podstawę wrapów, jednego z najczęściej wykorzystywanych formatów dań gotowych.

Dlaczego producenci tortilli potrzebują linii produkcyjnych o wyższej wydajności

Przewiduje się, że globalny rynek płaskiego pieczywa do roku 2032 wzrośnie z około 50 miliardów USD rocznie do 100 miliardów USD. „Dziesięcioprocentowy wzrost oznacza, że producent mający dziesięć linii produkcyjnych musi każdego roku dodawać nową linię,” mówi Frank Cohnen, opisując wyzwania związane z wydajnością, przed którymi stoją producenci tortilli. Holenderski producent maszyn FGS odpowiada na to zapotrzebowanie nową koncepcją produkcyjną. Według FGS linia osiąga ogólną efektywność sprzętu o 20% wyższą niż średnia w branży.

Podczas gdy porównywalne linie produkcyjne wytwarzają około 19 000 tortilli na godzinę o średnicy 25 cm, nowa linia FGS1600 osiąga imponującą wydajność wynoszącą 30 000 sztuk. „Oznacza to ogromną różnicę w ciągu dnia”, mówi Guillaume Dippel, CEO FGS. W centrum rozwiązania znajduje się 60-tonowa prasa ze sterownikiem napędu serwo – podejście, które wciąż jest rzadko spotykane w produkcji tortilli.

Wyzwanie związane z zachowaniem spójnego rozmiaru i jakości tortilli

Firma macierzysta FGS, GDO, weszła na rynek tortilli ponad dziesięć lat temu. Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważył zespół inżynierski, było powszechne stosowanie hydraulicznych napędów pras. „Nie uważamy, że hydraulika jest odpowiednia dla maszyn w branży spożywczej. Na podstawie naszego doświadczenia w innych sektorach wiedzieliśmy, że istnieją lepsze sposoby sterowania siłą prasowania” – mówi Guillaume Dippel.

Ciasto to wymagający materiał. Jego zachowanie zmienia się w zależności od przepisu i warunków produkcji, w tym temperatury i napowietrzenia. Jednocześnie średnica tortilli jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość. „Gdy automatyzujesz proces pakowania, tolerancje są bardzo małe,” wyjaśnia Maarten Janssens, CTO w FGS. W miarę automatyzacji kolejnych procesów kształt, średnica i okrągłość stają się kluczowe dla niezawodnej obsługi i opakowania.

Jak silniki serwo Festo napędzają szybką produkcję tortilli

W linii tortilli FGS cztery silniki serwo EMMT Festo współpracują ze sterownikami napędu serwo CMMT w celu sterowania prasą. Razem generują 60 ton siły prasowania i formują 25 kul ciasta ważących od 70 do 90 gramów każda, w tortille o średnicy 25 cm w ciągu trzech sekund.

Wybór silników serwo do tak dynamicznej prasy nie był oczywistą decyzją. „Początkowo myśleliśmy nawet, że wymagana długość cyklu może być zbyt wymagająca,” mówi John Zoontjens, Key Account Manager w Festo. FGS mimo to chciało wykorzystać technologię serwo od Festo. „Jeśli pojawi się problem, Festo go rozwiązuje,” mówi Guillaume Dippel, który znał już Festo z wcześniejszych projektów.

Festo zaangażowało się na wczesnym etapie projektowania i ściśle współpracowało z zespołem inżynierskim, aby dobrać rozmiar silników, elektroniki mocy i przekładni mechanicznej. Jednym z wyzwań była bezwładność masowa oryginalnych kół pasowych. Ich ciężar wymagał zbyt dużej energii podczas szybkiego przyspieszenia. „Silniki musiały pracować tak mocno, aby osiągnąć czas cyklu, że stało się to prawdziwym problemem,” wyjaśnia John Zoontjens. Inżynier Festo Tom Wesstein wspólnie z inżynierem GDO Edmondem van de Bergiem przeprojektowali prasę. Dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych i lżejszej konstrukcji zmniejszyli bezwładność masową i osiągnęli wymaganą dynamikę. Specjaliści Festo pomogli również w budowie prasy, programowaniu sterowników PLC oraz uruchomieniu.

Zalety technologii sterownika napędu serwo w produkcji tortilli

Prasa ze sterownikiem napędu serwo zapewnia FGS bardziej precyzyjną kontrolę nad ruchem prasowania niż konwencjonalny system hydrauliczny. Dynamiczny ruch podczas zbliżania się do produktu, a następnie wolniejszy i bardziej precyzyjny ruch prasowania. Dzięki temu ciasto ma czas, aby równomiernie się rozprowadzić, co zapewnia stałe wymiary tortilli.

Jedną z głównych zalet jest to, że podkładka pasowana nie jest już wymagana. Tradycyjne prasy często używają płyt dystansowych do kompensacji nierównomiernego rozkładu siły. System ze sterownikiem napędu serwo równomiernie rozkłada obciążenie na prasę i eliminuje potrzebę ręcznej regulacji.

Dla producentów rozwiązanie to oferuje kilka korzyści:

  • wydajność wynosząca 30 000 tortilli na godzinę
  • stała średnica i okrągłość tortilli
  • Brak wymogu stosowania podkładek pasowanych
  • 30% niższe zużycie energii
  • mniejsze wymiary maszyny
  • szybsza zmiana receptur przy minimalnych stratach produkcyjnych
  • technologia napędów o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji
  • łatwiejsze programowanie i uruchomienie

Maarten Janssens podkreśla również łatwość obsługi platformy napędowej: „Platforma serwo Festo jest bardzo przyjazna dla użytkownika – zarówno dla naszych programistów, jak i dla techników odpowiedzialnych za uruchomienie. To naprawdę pomaga nam zaoszczędzić nam kilka tygodni pracy.”

Osiągnięcie poziomu 85% wskaźnika OEE w przemysłowej produkcji tortilli

Linia produkcyjna FGS rozpoczyna się od mieszalnika ciasta i obejmuje prasowanie, pieczenie, chłodzenie, inspekcję, liczenie i układanie w stosy. Poszczególne systemy zostały opracowane we własnym zakresie lub we współpracy z wybranymi partnerami. Każda tortilla jest poddawana kontroli za pomocą technologii wizyjnej. Produkty są automatycznie usuwane, jeśli ich kształt nie spełnia specyfikacji, są uszkodzone lub jeśli ich okrągłość wykracza poza określone tolerancje. „Wskaźnik odrzutów na naszej linii jest znacznie niższy niż zazwyczaj obserwowany,” mówi Guillaume Dippel.

Według FGS wysoka produktywność jest wynikiem instalacji opartej na oprogramowaniu całej linii oraz precyzyjnej kontroli każdego etapu procesu. W połączeniu z niskokosztowym projektowaniem maszyn i elektrycznymi sterownikami napędu serwo system osiąga ogólną efektywność wyposażenia na poziomie do 85%.


Seamless Automation

Dzięki połączeniu pneumatyki i automatyki elektrycznej oferujemy najszersze portfolio sprzętu, oprogramowania i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, aby sprostać wszelkim przemysłowym wymaganiom dotyczącym ruchu. Nasza otwarta architektura systemowa gwarantuje interakcję poszczególnych komponentów w systemach Festo i dostawców zewnętrznych. Nasze środowisko Digital Experience wspiera Cię na każdym etapie — od projektowania, przez eksploatację, aż po utrzymanie — przez cały cykl trwania projektu. Uzupełniamy naszą technologię kompleksową ofertą szkoleniową, która wspiera Cię na każdym etapie.​

To jest Best Fit in Automation. To jest Seamless Automation z Festo.

Dowiedz się więcej

FGS dąży do osiągnięcia pozycji lidera na globalnym rynku produkcji tortilli

FGS przetworzył ponad 200 ton ciasta na liniach prototypowych i przetestował swoje pierwsze systemy z wiodącymi producentami tortilli. Firma planuje teraz wprowadzić swój nowy koncept produkcyjny na globalny rynek tortilli. „W ciągu pięciu lat zamierzamy ustanowić nowy standard w produkcji tortilli i osiągnąć jedną z trzech czołowych pozycji na globalnym rynku,” mówi Guillaume Dippel. FGS dostrzega szczególny potencjał rozwojowy w Europie, gdzie jako kluczowe kryteria decyzyjne wymienia się powierzchnię zajmowaną przez maszyny, zużycie energii, jakość produktu oraz wydajność. „To tam leżą nasze możliwości rozwoju,” podsumowuje Frank Cohnen.

Linia do produkcji tortilli FGS z prasą serwo

  • 100% elektryczna
  • Brak wymogu stosowania podkładek pasowanych
  • 16 lub 25 stref ogrzewania
  • 20 cykli na minutę
  • Cztery strefy z technologią wizyjną i korekcją wymiarów opartą na AI
  • O 20% wyższy wskaźnik OEE niż w tradycyjnych liniach
  • Wydajność 30 000 tortilli na godzinę o średnicy 25 cm