Przemysł 4.0

Szkolenia dla zawodowców.

Przemysł 4.0 zmieni wymagania dotyczące pracy dla prawie wszystkich stanowisk w firmie. Niektóre zadania zostaną zmienione lub rozszerzone tak, aby ich wykonanie wymagało zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, podczas gdy inne zadania nie będą już potrzebne i zostaną zastąpione nowymi. Ukierunkowane rozwijanie umiejętności pozwala zapewnić ciągłe wsparcie podczas tego procesu i poza nim. Dostarczając odpowiednie metody nauki i dostosowane do potrzeb treści nauczania, wspieramy Cię w poszerzaniu kompetencji twoich wykwalifikowanych pracowników, aby jak najlepiej przygotować ich do wymagań produkcji cyfrowej.

Poznaj nasze szkolenia:

TCM261 Wprowadzenie do Przemysłu 4.0 ­ kluczowe elementy i możliwości biznesowe

zdjecie

Kod szkolenia: TCM261

Treść szkolenia:

• różnice pomiędzy 3, a 4 rewolucją przemysłową,

• kluczowe składniki i technologie koncepcji Industry 4.0

• korzyści wynikające ze stosowania Industry 4.0

• modele biznesowe Przemysłu 4.0,

• podejście oddolne i odgórne do implementacji systemów zgodnych z Industry 4.0

• przegląd podstawowych pojęć i technologii Przemysłu 4.0: RFID, Augmented Reality, MES, OPC­UA, Smart Maintenance, Machine­toMachine communication,

• rozwój kompetencji pracowników Przemysłu 4.0

• Przemysł 4.0 w praktyce na przykładzie systemu Festo MPS System 204 I4.0.

Rezultaty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

• zna:

– holistyczną koncepcję Przemysłu 4.0

– zasadę działania oraz cel stosowania głównych technologii Przemysłu 4.0

– metody praktycznej implementacji koncepcji Industry 4.0

• rozumie:

– w jaki sposób podstawowe elementy i technologie Przemysłu 4.0 są ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do poprawy procesów i produktów w przedsiębiorstwie

• potrafi:

– ocenić korzyści płynące z praktycznego stosowania systemów Industry 4.0

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci ­ konstruktorzy, pracownicy działów HR, kierownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, pracownicy działów R&D, pracownicy działów odpowiedzilanych za inwestycje.

Kod szkolenia: TCM261

Cena: Zapytaj o ofertę

Czas trwania: 1 dzień / 7 godzin

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy(poniżej).

TCM221 Przemysł 4.0 : Praktyczne szkolenie z wykorzystaniem minifabryki MPS®TS 203 I4.0

Kod szkolenia: TCM221

Treść szkolenia:

• różnice pomiędzy 3, a 4 rewolucją przemysłową,

• kluczowe składniki i technologie koncepcji Industry 4.0

• korzyści wynikające ze stosowania Industry 4.0

• modele biznesowe Przemysłu 4.0,

• podejście oddolne i odgórne do implementacji systemów zgodnych z Industry 4.0

• przegląd podstawowych pojęć i technologii Przemysłu 4.0: RFID, Augmented Reality, MES, OPC­UA, Smart Maintenance, Machine­toMachine communication,

• rozwój kompetencji pracowników Przemysłu 4.0

• Przemysł 4.0 w praktyce na przykładzie systemu Festo MPS System 204 I4.0.

• ćwiczenia praktyczne:

– podstawy Ethernetu i adresowania

– konfiguracja serwera OPC­UA

– ustawienia, trybu pracy oraz charakterystyka czujnikaRFID

– analizowanie informacji z czujnika RFID

– obserwacja wartości w oprogramowaniu TIA Portal

– konfiguracja systemu MES

– wysyłanie wiadomości w trybie "push e­mail"

– zasady komunikacji oraz odczytywanie informacji z WEB serwerów

– tworzenie interfejsu sterowania z użyciem urządzeń mobilnych.

Rezultaty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

• zna:

– zasadę działania oraz cel stosowania głównych technologii Przemysłu 4.0

– metody praktycznej implementacji koncepcji Industry 4.0

• potrafi:

– zapisywać, odczytywać i analizować informacje z czujnika RFID

– konfigurować serwer OPC­UA

– komunikować się z WEB serwerami

– wysyłać informacje w trybie push e­mail.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, automatycy, inżynierowie produkcji.

Kod szkolenia: TCM221

Cena: Zapytaj o ofertę

Czas trwania: 2 dni/ 14 godzin

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy(poniżej).