Motion Apps dla maksymalnej elastyczności

W Festo Motion Terminal zintegrowane są liczne produkty, funkcje i całe pakiety rozwiązań do pneumatycznego sterowania ruchem, ciśnieniem i przepływem. Technologia pojedynczego zaworu, wydajny sterownik i inteligentne aplikacje: to połączenie zapewnia maksymalną elastyczność i zwiększa wydajność. Model licencji dla aplikacji znajduje się poniżej, po opisie aplikacji.


Praktycznie nieograniczona integracja funkcji

Aplikacje są kluczem do szerokiej gamy opcji dla wysp zaworowych. Takie podejście pozwoli:

  • Zmniejszyć złożoność systemów,
  • Przyspieszyć procesy inżynieryjne,
  • Zminimalizować czas konfiguracji,
  • Skrócić czas wprowadzania na rynek.

Sterowanie przepływem

Cyfrowe sterowanie przepływem sprężonego powietrza i innych gazów w zakresie do 600 l/min – jednocześnie na kilku niezależnych kanałach. Możliwość zastosowania dodatkowych czujników przepływu podłączonych do wejść analogowych Motion Terminala zapewnia bardzo precyzyjne dozowanie gazu. Umożliwia to zaoszczędzenie energii i ograniczenie strat drogich gazów.

Funkcje zaworów rozdzielających

Maksymalna elastyczność w przypadku maszyn specjalnych lub systemów produkowanych seryjnie. Standardową funkcję rozdzielacza można zmieniać tak często, jak jest to konieczne, na przykład z 4/2 na 4/3 lub 3/2, nawet podczas pracy. Umożliwia to spełnienie wielu wymagań za naciśnięciem jednego przycisku.

Proporcjonalna regulacja ciśnienia

Cyfrowe sterowanie ciśnieniem oraz podciśnieniem – jednocześnie i indywidualnie na 16 niezależnych kanałach. Dzięki temu jeden VTEM może zastąpić 16 regulatorów ciśnienia, co pozwala na znaczne oszczędności w zakresie sprzętu i miejsca. Jednocześnie można istotnie zminimalizować ilość przewodów pneumatycznych i elektrycznych oraz zredukować potencjalne źródła błędów.

Proporcjonalna regulacja ciśnienia

Cyfrowe sterowanie ciśnieniem oraz podciśnieniem – jednocześnie i indywidualnie na 16 niezależnych kanałach. Dzięki temu jeden VTEM może zastąpić 16 regulatorów ciśnienia, co pozwala na znaczne oszczędności w zakresie sprzętu i miejsca. Jednocześnie można istotnie zminimalizować ilość przewodów pneumatycznych i elektrycznych oraz zredukować potencjalne źródła błędów.

Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu

Dzięki regulacji bazującej na parametrach układu nie trzeba stosować zewnętrznych czujników. Dzięki zapamiętaniu kilku parametrów układu, takich jak długość i średnica przewodu oraz wielkość siłownika, inteligentny regulator gwarantuje maksymalną dokładność, ponieważ w przypadku tej aplikacji możliwa jest kompensacja spadku ciśnienia w przewodzie i objętości z wykorzystaniem techniki regulacji.

Regulacja przepływu na zasilaniu i odpowietrzeniu

Czy chcesz uniknąć czasochłonnej ręcznej regulacji i zrezygnować z oddzielnych zaworów dławiąco-zwrotnych?

Korzystając z funkcji regulacji przepływu na zasilaniu i odpowietrzeniu, ustawienia prędkości można dokonać za pomocą przycisku – w komfortowy, szybki i zabezpieczony przed niepowołaną ingerencją sposób. Dzięki temu można zaprogramować zmienne przebiegi ruchu z różnymi ustawieniami zaworu sterującego przepływem.

Napęd ECO

Zużycie energii zależne od obciążenia

Aplikacja "ECO drive" może być teraz używana do automatycznego zmniejszania zużycia sprężonego powietrza do poziomu rzeczywiście wymaganego dla danego ruchu. Pozwala to ograniczyć zużycie energii do minimum w przypadku prostych zadań pozycjonowania, które nie wymagają dodatkowej siły w położeniu końcowym. Zobacz, jak to działa, na przykładzie urządzenia do przesuwania bloku drewna.

Tryb standardowy

Standardowy zawór dostarcza z sieci sprężonego powietrza ciśnienie 6 bar. Na końcu ruchu w komorze napędu wytwarza się pełne ciśnienie zasilania 6 bar, niezależnie od obciążenia - jak widać na dole animacji.

ECO-drive z Festo Motion Terminal umożliwia oszczędność energii nawet do 70%

Sieć sprężonego powietrza zasila Festo Motion Terminal ciśnieniem 6 bar. W zależności od obciążenia faktyczne ciśnienie w napędzie zostaje zredukowane poprzez dławienie do poziomu niezbędnego do wykonania ruchu. Widać to w górnej części animacji.

  • W fazie ruchu: ograniczenie ciśnienia w zależności od obciążenia za pomocą dławienia- bez zaworów dławiąco-zwrotnych
  • Pod koniec ruchu: zasilanie sprężonym powietrzem zostaje wyłączone. Napęd pracuje przy minimalnym ciśnieniu wymaganym dla danego obciążenia, np. 4 bar. W przeciwieństwie do pracy standardowej, ciśnienie nie jest zwiększane do poziomu ciśnienia zasilania (6 bar).
  • Ruch powrotny bez obciążenia: tutaj ustawiane jest jeszcze niższe ciśnienie - zużycie sprężonego powietrza jest ponownie dopasowane do obciążenia.

Zadany czas ruchu

Zwiększ swoją produktywność, znacznie skracając czasy cyklu. Ukierunkowana kontrola ciśnienia i odpowietrzenia zwiększa wydajność napędu. Równocześnie możliwe jest uzyskanie maksymalnej stabilności pracy. Dzięki ciągłemu porównywaniu wartości zadanych i rzeczywistych wartości parametrów sterowania są stale korygowane. System automatycznie dostosowuje wartości parametrów w przypadku wystąpienia takich czynników, jak zwiększone tarcie lub zużycie. Szybkie i proste uruchomienie można przeprowadzić intuicyjnie i bez konieczności dokonywania skomplikowanych regulacji.

Ustawiany poziom ciśnienia

Oszczędzasz energię elektryczną, ustawiając ciśnienie i prędkość indywidualnie dla każdego produktu. Można je nawet dopasowywać w ramch tego samego cyklu: na przykład szybki wysów, płynne przejście do pozycji końcowej, wciśnięcie detalu i energooszczędny ruch powrotny przy zmniejszonym ciśnieniu. Prędkość można wygodnie regulować poprzez ustawienie poziomu dławienia, jednocześnie uzyskując krótsze czasy cyklu.

Soft Stop

Bardzo dynamiczne przemieszczanie ciężkich ładunków przy jednoczesnym skróceniu czasu cyklu nawet o 70%. Funkcja Soft Stop umożliwia płynne przemieszczanie, w szczególności do pozycji końcowej - bez konieczności stosowania amortyzatorów. Wydłuża to żywotność systemu, znacznie minimalizuje konieczność konserwacji i zwiększa wydajność. Motion Terminal również uczy się w trakcie pracy: odpowiednie parametry są stale dostosowywane do określonych wartości zadanych w celu zapewnienia stałego czasu cyklu.

Diagnostyka przecieku

Dzięki oddzielnym cyklom diagnostycznym można wykrywać i lokalizować nieszczelności w sieci sprężonego powietrza. Wstępnie zdefiniowane wartości progowe umożliwiają precyzyjną i prewencyjną konserwację.

Pozycjonowanie

Siłownik można dowolnie pozycjonować wzdłuż całego skoku roboczego. Łatwa kontrola prędkości siłownika poprzez parametry prędkości, przyspieszenia i zrywu (jerk). Łagodny dojazd do obszaru roboczego jest możliwy po określeniu wartości granicznych. Dla wybranych serii o skoku do 500 mm.

Licencja demonstracyjna - przetestuj wszystkie aplikacje Motion App!

Kupując terminal Festo Motion, otrzymuje się także bezpłatną licencję demonstracyjną na 30 dni. Dzięki niej można wypróbować wszystkie oferowane aplikacje: Od ustawiania poziomu ciśnienia poprzez pozycjonowanie, aż do Soft Stop.

Zakup dodatkowych licencji na aplikacje? Żaden problem!

Potrzebna kolejna aplikacja do dostarczonego Motion Terminala? Wystarczy pobrać ją za pomocą klucza produktu z naszej stronyApp World!