Dzięki naszemu portalowi online zawsze jesteś na bieżąco: możesz oszacować przewidywaną ilość aktualnych wycieków, obliczyć potencjał oszczędności, zdigitalizować proces lokalizacji wycieków oraz monitorować status napraw – na całym świecie i w czasie rzeczywistym.
Analiza amortyzacji stanowi ważną podstawę do podejmowania decyzji dotyczących przyszłych optymalizacji i napraw systemów sprężonego powietrza. W tym miejscu można na przykład wyraźnie zobaczyć koszty wykrywania nieszczelności, czas naprawy, wymagane części zamienne i czas dojazdu serwisanta. Koszty te są porównywane z rocznymi oszczędnościami po opodatkowaniu w celu obliczenia indywidualnego okresu amortyzacji.
Dzięki aplikacji Festo Energy Saving Services można korzystać z nowego standardu w zakresie dokumentacji i naprawy nieszczelności. Wszystkie nieszczelne lub wadliwe komponenty są oznaczone unikalną etykietą QR. Po zeskanowaniu go za pomocą aplikacji Festo Energy Saving Services można dodać ważne informacje i automatycznie zsynchronizować je z portalem. Obejmują one rozmiar nieszczelności, przewidywany czas naprawy, wymagane części zamienne, lokalizację maszyny, zdjęcia i inne przydatne komentarze, które można zapisać w aplikacji za pomocą dyktowania.
Portal nie tylko oblicza potencjalne oszczędności, ale także kategoryzuje wycieki na trzy klasy w zależności od ich znaczenia. Pozwala to na natychmiastowe zidentyfikowanie największego potencjału optymalizacji i bardzo łatwe ustalenie priorytetów konserwacji.
Szczególnie pomocna jest szczegółowa lista części zamiennych, którą można utworzyć za pomocą aplikacji mobilnej podczas sprawdzania komponentów i lokalizowania wycieków w systemie. Można ją pobrać jako plik w celu zamówienia części zamiennych lub przesłać bezpośrednio do sklepu internetowego Festo w celu złożenia zamówienia za pomocą jednego kliknięcia.
Wszystkie zarejestrowane dane i informacje można pobrać jako plik PDF lub Excel. Ponadto portal oferuje opcję automatycznego tworzenia kompleksowego raportu końcowego, który można wykorzystać do udokumentowania swoich działań w zakresie normy DIN ISO 50001.
Chętnie odpowiemy na wszelkie dalsze pytania dotyczące usług Festo Energy Saving Services. Po prostu skontaktuj się z nami, czekamy na wiadomość od Ciebie!