Oficjalny Dystrybutor Festo

Oficjalny Partner to prestiżowy znak jakości Festo, przyznawany Autoryzowanym Dystrybutorom spełniającym nasze najwyższe standardy w zakresie współpracy, asortymentu, doradztwa, serwisu, wiedzy technicznej, personelu oraz wizerunku. Współpraca z Oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem to gwarancja profesjonalizmu i niezawodności na każdym etapie.

Rubix Polska S.A.

Brammer Rubix logo

ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
Tel: 17 227 00 00
Fax: 17 227 00 01
e-mail: brammer.pl@rubix.com

Albeco Sp. z o.o

Albeco logo

ul. Południowa 71
62-064 Plewiska
Tel.: +48 61 60 00 100
e-mail: e-kontakt@albeco.com.pl

Inter Trade Sp. z o.o.

InterTrade

ul. Legionów 243a
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel.: +48 882 650 149
e-mail: biuro@intertrade.com.pl

PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

Pro Automatic logo

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
Tel.: +48 579 900 888
e-mail: biuro@proautomatic.pl

JAW-TECH Krzysztof Jaworski

JawTech logo

ul. Skłodowskiej-Curie 81C
87-100 Toruń
Tel.: +48 600 605 245
Tel/Fax 056 661 34 17
e-mail: biuro@jawtech.pl

PREMA SA

Prema logo

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. 22 534 96 03
e-mail: sklep@prema.com.pl

Elmark Sp. J. Jędrzejewska

Elmark logo

ul. Lubelska 45
10-410 Olsztyn
Tel.: +48 89 537 66 00
e-mail: firma@elmarkasp.pl

RS Components Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
Tel.: 22 22 3 11 11
e-mail: bok@rspoland.com

Pneumat System Sp. z o.o.

Pneumat logo

ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław
Tel: 71 325 18 60
Fax: 71 325 52 84

Partner Handlowy Festo

Autoryzowany Pośrednik Festo to partner, który otrzymuje nasze wsparcie techniczne i merytoryczne. Posiada wykwalifikowaną kadrę z dostępem do bazy wiedzy o produktach Festo, zapewniając solidne doradztwo i szeroki dostęp do oferty.

Biuro Techniczno-Handlowe SCHIPOLSKA Sp. z o.o.

SchiPolska

ul. Pasjonatów 9
Dąbrowa 62-070 Dopiewo
Tel. +48 (61) 816 46 70
Tel. +48 (61) 816 46 72
Fax +48 (61) 816 46 71
e-mail: info@schipolska.pl

CP Trade Sp. z o.o.

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków
Tel. +48 (12) 255 85 01
e-mail: trade@cptrade.pl

Centrum Pneumatyki ARMA-POL

ARMA-POL

ul. Podmiejska 16E
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 95 7282 528
e-mail: biuro@centrumpneumatyki.pl

Virsal Poland Sp. z o.o.

ul. Piwna 4A
65-001 Zielona Góra
+48 517 888 000
biuro@virsal.pl

Frank Notz, Członek Zarządu ds. sprzedaży w Festo

Razem silniejsi – nasza międzynarodowa sieć Partnerów


„Nasi Oficjalni Partnerzy od wielu lat ściśle współpracują z Festo. Spełniają oni te same wysokie standardy jakości i obsługi, a dodatkowo oferują korzyści w postaci dostępu na miejscu oraz dodatkowych usług.”

Frank Notz
Członek Zarządu ds. sprzedaży w Festo

Logo Oficjalnego Partnera

Jesteś dystrybutorem i chcesz zostać Oficjalnym Partnerem Festo?

Dowiedz się, jak Ty i Twoi klienci możecie skorzystać z tej współpracy.

Więcej informacji

Wszystko z jednego źródła

Nasi Oficjalni Partnerzy to nie tylko partnerzy handlowi — to lokalni eksperci w zakresie rozwiązań, doradztwa i serwisu Festo.

Dzięki własnym magazynom, doradztwu technicznemu oraz dodatkowym usługom, takim jak zarządzanie zapasami czy wsparcie uruchomienia, oferują Tobie:

  • szybki dostęp do produktów Festo
  • uproszczone procesy zamówieniowe
  • oraz rozwiązania dostosowane do Twojej aplikacji

Dzięki temu możesz skorzystać z bezpośredniego dostępu do jakości Festo oraz elastyczności i dostępności, jakie daje współpraca z lokalnym partnerem.