Chwytak OGGB stanowi prawdziwą alternatywę dla chwytaków podciśniowych z przyssawkami Zaprojektowany zgodnie z zasadą Bernoulliego, pewnie transportuje cienkie, elastyczne i giętkie materiały, takie jak folia, papier czy fornir drewniany. Jednocześnie jest szybki, niezawodny i precyzyjny - cechy, które są również wymagane przy obsłudze bardzo wrażliwych elementów.
Sprężone powietrze, wypychane przez maleńką szczelinę, wytwarza podciśnienie. Podnosi delikatnie płytki i utrzymuje je niezawodnie - prawie bez kontaktu, zapewnia delikatny chwyt materiału, a jednocześnie jest bezpieczny i szybki.
Minimalne ślady dla maksymalnej jakości. Dzięki wlotom wykonanym z polimeru, proces chwytania nie pozostawia żadnych odcisków, przez co deformacje, pozostałości na powierzchni, naprężenia ogniw i cienie należą do przeszłości - i zapewniają ogniwom słonecznym optymalną wydajność. Dostępne są również elastomerowe powierzchnie oporowe dla dużych sił bocznych.
W przypadku OGGB czyste sprężone powietrze jest rozprowadzane po powierzchni płytki. Wypływające z dużą prędkością powietrze wywołuje efekt zasysania na przenoszonym elemencie. Proces ten jest bardzo cichy i niezwykle niezawodny, ponieważ zanieczyszczenia nie mogą dostać się do systemu. Przyjazny dla użytkownika, czysty, delikatny i niezawodny - tak można podsumować OGGB.
Niskokontaktowy chwytak OGGB nadaje się szczególnie do transportu ogniw słonecznych i płytek, ale może być również stosowany do przenoszenia folii, szkła, płytek drukowanych lub materiałów cienkowarstwowych.