Dzięki solidnej konstrukcji i sztywności palców chwytaka, DHWC może być używany przez długi czas - i nie traci nic ze swojej bardzo wysokiej powtarzalności. Kąt otwarcia wynosi do 30°, boczne podparcie szczęk chwytaka pozwala na duże obciążenie momentem. DHWC jest dostępny w wersji jedno- lub dwustronnego działania i w różnych wielkościach. Montaż z wieloma opcjami podłączenia jest bardzo prosty. Opcjonalnie dostępne jest zabezpieczenie siły chwytania.
Ekonomiczny i zrównoważony
Nasi eksperci opracowując DHWC mieli na uwadze kilka celów: korzystną cenę, niewielki ciężar i konstrukcję, która pozwala zaoszczędzić jak najwięcej miejsca. Niska zawartość miedzi, cynku i niklu sprawia, że nadaje się również do stosowania przy produkcji baterii. Wreszcie, dzięki zmniejszonemu zużyciu materiałów, długiej żywotności i oszczędnemu zużyciu sprężonego powietrza, jest on bardziej zrównoważony.
Pobierz wszystkie informacje w formie kompaktowego pliku PDF.
Prosimy skonfigurować swój produkt