Dzięki solidnej konstrukcji i sztywności palców chwytaka, DHRC może być używany przez długi czas - i nie traci nic ze swojej bardzo wysokiej powtarzalności. Kąt otwarcia wynosi do 180°, boczne podparcie szczęk chwytaka pozwala na duże obciążenie momentem. DHRC jest dostępny w wersji jedno- lub dwustronnego działania i w różnych wielkościach Montaż z wieloma opcjami podłączenia jest bardzo prosty. Opcjonalnie dostępne jest zabezpieczenie siły chwytania.
Nasi eksperci opracowując DHWC mieli na uwadze kilka celów: korzystną cenę, niewielki ciężar i konstrukcję, która pozwala zaoszczędzić jak najwięcej miejsca. Ze względu na niską zawartość miedzi, cynku i niklu, nadaje się również do produkcji baterii. Wreszcie, dzięki zmniejszonemu zużyciu materiałów, długiej żywotności i oszczędnemu zużyciu sprężonego powietrza, jest on bardziej zrównoważony.
Pobierz wszystkie informacje w formie kompaktowego pliku PDF.
Prosimy skonfigurować swój produkt