Chwytak promieniowy DHRS
Ekonomiczny, standardowy chwytak o dużej sile chwytu do 725 Nm bez trudu radzi sobie z większością zastosowań. Występuje w różnych wielkościach, oferuje wykrywanie pozycji, opcjonalne podtrzymywanie siły chwytu i jest odporny na wysokie obciążenia momentem obrotowym.
- Duża obciążalność momentem dzięki bocznemu podparciu szczęk chwytaka
- Samocentrujący
- Wewnętrzny stały dławik
- Maks. dokładność powtarzalności
- Szczelinowy system prowadzenia
- Może być stosowany jako chwytak dwustronnego lub jednostronnego działania
- Wersja jednostronnego działania lub z zabezpieczeniem siły chwytania, sprężyna zamyka szczęki (NC)
- Wiele opcji montażu na napędach