Ze względu na swoją siłę chwytu wynoszącą do 400 N i skok do 56 mm chwytaki HEPP mogą być dostosowane do szerokiego zakresu przedmiotów obrabianych - niezależnie od ich wielkości i właściwości materiału.
Wystarczy wprowadzić parametry dotyczące pozycji, skoku, prędkości, przyspieszenia lub siły chwytu. Dzięki temu oraz dynamicznemu silnikowi elektrycznemu, można łatwo dostosować chwytak HEPP do indywidualnych wymagań. Jego zachowanie podczas ruchu i chwytanie obrabianego przedmiotu mogą być idealnie zdefiniowane również w złożonych procesach produkcyjnych w przemyśle elektronicznym i produkcji małych części, w automatyce laboratoryjnej lub przy budowie maszyn specjalnych.
HEPP z wbudowanym sterowaniem jest bardzo kompaktowym urządzeniem. A komunikacja poprzez interfejsy takie jak PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat® umożliwia łatwe uruchomienie, parametryzację i monitorowanie w czasie rzeczywistym. Przy wykorzystaniu EtherCat® z Festo PLC CPX-E można optymalizować procesy i uzyskiwać inteligentne rozwiązania systemowe z kompatybilnymi produktami.
W przypadku awarii zasilania sprawdzony, zintegrowany hamulec zapewnia bezpieczne zatrzymanie.
Pobierz wszystkie informacje w formie kompaktowego pliku PDF.