• Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Wszystko pod kontrolą!

Technologia chwytaków zapewniająca długą żywotność!

Dzięki dużemu skokowi do 80 mm, sile chwytu do 188 N i sztywności konstrukcji, za pomocą chwytaka równoległego można transportować nawet duże elementy. Możliwe jest również chwytanie wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto wysoka powtarzalność jest utrzymywana przez cały okres eksploatacji chwytaka.

Ekonomiczne kombinacje

Szeroki zakres zastosowań HPPF: chwytak równoległy jest dostępny w 4 wielkościach, które dzięki elastycznemu tłumieniu mogą być optymalnie dopasowane do skoku specyficznego dla danego zastosowania. Najmniejszy z chwytaków HPPF o zoptymalizowanych wymiarach waży zaledwie 68 g - idealny do montażu małych elementów np. w przemyśle elektronicznym. Ekonomiczne i proste wykrywanie położenia dzięki czujnikom zbliżeniowym. Dzięki niskiej zawartości < 1 % miedzi, cynku i niklu nadaje się również do stosowania przy produkcji baterii.

Pobierz wszystkie informacje w formie kompaktowego pliku PDF.