Dzięki czujnikowi SPAU do pomiaru ciśnienia, monitorowania ciśnienia i wykrywania ciśnienia wszystkie wartości ciśnienia są pod stałą kontrolą: dla większej wydajności i niezawodności procesu. A także szybsze uruchamianie systemu.
SPAU to inteligentny czujnik ciśnienia z dowolnie programowalną wartością progową lub komparatorem okienkowym. Posiada on szeroki zakres funkcji dla gazów niekorozyjnych, obejmujący m.in:
Zdalna konserwacja i parametryzacja, a także prosta wymiana czujników są również możliwe za pośrednictwem IO-Link.
Wyjątkowo elastyczne dostosowanie ciśnienia zapewnia prostą i szybką instalację we wszystkich sytuacjach montażowych. Na przykład kierunek wylotu ciśnienia można dowolnie wybrać za pomocą systemu modułowego z tyłu i na dole, a położenie wtyczki M8/M12 można wybrać na górze, na dole i z tyłu. Natomiast przełączalne wyjścia prądowe i napięciowe PNP/NPN umożliwiają dostosowanie do wszystkich systemów sterowania.
Duży, czytelny, dwukolorowy, niebiesko-czerwony wyświetlacz LCD umożliwia natychmiastowe rozpoznanie, czy ciśnienie jest prawidłowe. Przejrzyste menu z trzema przyciskami: szybkie uruchomienie i łatwe nauczanie poprzez ustawianie punktów przełączania ciśnienia.
Stopień ochrony IP65 umożliwia stosowanie w trudnych warunkach środowiskowych.
Zoptymalizowana przestrzeń instalacyjna dzięki integracji z zespołami przygotowania powietrza MS4 i MS6.