Pojedyncze zawory VUVG - większa moc przy mniejszej objętości! Seria atrakcyjna cenowo, wygodny i szybki montaż.. Doskonałe do wszystkich zastosowań wymagających szczególnie wysokiego przepływu przy zachowaniu niewielkich rozmiarów, np. przy montażu małych części i w przemyśle elektronicznym lub w przemyśle spożywczym i opakowaniowym.
VUVG jest przeznaczony do montażu na małej przestrzeni.
Zamawianie, instalacja, montaż. Dzięki śrubom mocującym, zintegrowanej uszczelce, zabezpieczonych przed zgubieniem oraz szerokiej gamie wstępnie zmontowanych kabli i przyłączy elektrycznych.
Najlepsza wydajność: do 100 % większy przepływ przy większej gęstości energii.
E-box z licznymi opcjami przyłączy elektrycznych dla optymalnej integracji z koncepcją systemu.
Podstawowe funkcje o sprawdzonej jakości Festo w atrakcyjnej cenie: nowy członek rodziny VUVG-...-S. Dostępny na całym świecie w dużych ilościach jako część podstawowego programu produkcyjnego!
Nasza seria VUVG zapewnia długą żywotność i oszczędność kosztów eksploatacji. Można nie tylko obniżyć koszty konserwacji, ale także uniknąć przestojów w produkcji. Pozwól, aby film przekonał Cię o wielu innych zaletach.