• Produkty
  • Pliki do pobrania

Sprawdzona jakość!

Uniwersalne zastosowanie i doskonała koncepcja bezpieczeństwa: Z tego powodu elektrozawór VOFC jest stosowany jako zawór pilotowy w różnych liniach produkcyjnych przemysłu chemicznego, petrochemicznego i farmaceutycznego oraz w przemyśle naftowym i gazowym - odpowiedni do sterowania siłownikami jedno- lub dwustronnego działania.

Ponadto elektrozawory te pracują wyjątkowo niezawodnie i bezpiecznie dzięki funkcjom "fail-safe" do bezpiecznego wyłączania napędów z ustawnikami pozycyjnymi.

Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle procesowym

Urządzenia zabezpieczające w instalacjach procesowych mają na celu ograniczenie zagrożeń stwarzanych przez instalację dla ludzi, środowiska i mienia do możliwie najniższego akceptowalnego poziomu. Zasadniczo, im bardziej niebezpieczna instalacja, tym bardziej niezawodne muszą być urządzenia zabezpieczające w przypadku awarii. Po przypisaniu instalacji poziomu SIL należy przestrzegać określonych zasad instalacji, np. konstrukcji redundantnej. Dzięki temu w przypadku awarii można w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko.