• Produkty
  • Pliki do pobrania

Szerokość tylko 5,9 mm!

Wyjątkowo kompaktowy i bardzo wydajny, o ciśnieniu do 7 bar lub w trybie podciśnienia do -0,9 bar: idealne rozwiązanie, gdy na małej przestrzeni chcemy zainstalować dużą liczbę zaworów przełączających obok siebie. Zawór 3/2, NC o przepływie do 5,5 l/min można również rozbudować do wyspy zaworowej o maks. 20 pozycjach.

Odpowiedni do wielu zastosowań

Na przykład w dziedzinie diagnostyki in vitro (IVD) dla małych urządzeń typu point-of-care (POC), gdzie miniaturowe zawory uruchamiają wiele membran na kasecie "lab-on-a-chip" zawierającej proces analityczny i odczynniki. Mogą też być stosowane do sterowania przepływem cieczy w urządzeniach do dializy w celu uruchomienia przełączników membranowych, które oddzielają zanieczyszczone ciecze od systemu. VOVK jest miniaturowym, uniwersalnym urządzeniem, zarówno jako zawór pilotowy, jak i do bezpośredniego sterowania małymi przepływami gazów w przemyśle elektronicznym lub półprzewodników. Dzięki wyjątkowo niskiemu zużyciu energii wynoszącemu zaledwie 0,5 wata i czasowi przełączania wynoszącemu 6 milisekund, duża liczba zaworów może być upakowana ciasno obok siebie w celu przełączania małych przepływów gazu.

Wysoka wydajność

VOVK jest unikalny dzięki możliwości stosowania w zakresie podciśnienia, zakresowi ciśnienia do 7 bar i szerokości zaledwie 5,9 mm. Dostępne są trzy wersje zapewniające maksymalną elastyczność zastosowań: z przyłączem kołnierzowym do montażu zaworów na płycie, do 20 zaworów na jednej płycie przyłączeniowej lub jako pojedynczy zawór ze złączami nasadkowymi.