Standardowy zawór NAMUR VSNC jest certyfikowany na całym świecie zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami Ex i może być stosowany w wielu sektorach i aplikacjach przemysłowych. Jego cechą wyróżniającą jest nowoczesny design, trwała jakość oraz w pełni przetestowana technologia i materiały. Oferuje również znakomity stosunek jakości do ceny. Takie właśnie powinny być zawory NAMUR!
Bez względu na to, czy stosujemy siłownik jedno- czy dwustronnego działania, VSNC oferuje właściwe rozwiązanie za pomocą tylko jednego zaworu. Wystarczy przekręcić uszczelnienie na interfejsie NAMUR - i zawór 3/2 staje się zaworem 5/2.
W programie są dostępne cewki z certyfikatem IEC Ex dla stref 1 i 2, warianty CL I oraz systemy cewek Div. I wg NEC 500.
Można samodzielnie dobrać odpowiednie napięcie cewki i zamontować cewkę.