• Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Idealny do procesów laboratoryjnych

Kompletne rozwiązanie

PGVA to kompletne rozwiązanie, które ułatwia życie: generator ciśnienia i podciśnienia PGVA integruje sprężarkę, układ przygotowania powietrza, w tym filtry i zbiornik buforowy. Zapewnienie ciśnienia i podciśnienia jest regulowane indywidualnie lub za pomocą wstępnie ustawionych wartości.

Generator ciśnienia i podciśnienia PGVA-1

Regulowane wytwarzanie ciśnienia/podciśnienia

Ciśnienie i podciśnienie są generowane w zamkniętej pętli sterowania ze zintegrowaną sprężarką, zbiornikiem buforowym, czujnikami ciśnienia i zaworem proporcjonalnym. Ciśnienie i podciśnienie są dostarczane przez ten sam kanał na wyjściu. Korzystając z interfejsu komunikacyjnego, można określić żądany poziom ciśnienia za pomocą zintegrowanego graficznego interfejsu użytkownika lub sterownika.

Obsługa cieczy sterowana ciśnieniem

Wymagana objętość do dozowania lub ekstrakcji jest ustawiana na wyjściu cyfrowym poprzez czas otwarcia zaworu, a także poprzez poziom ciśnienia/podciśnienia na wyjściu generatora ciśnienia i podciśnienia PGVA-1.

Generator ciśnienia i podciśnienia PGVA-2

Wytwarzanie stałego ciśnienia/podciśnienia

Ciśnienie i podciśnienie są zapewniane przez dwa niezależne kanały na wyjściu. Poziom ciśnienia i podciśnienia jest generowany na podstawie wstępnie ustalonych wartości. Eliminuje to potrzebę stosowania interfejsu komunikacyjnego do regulacji w generatorze ciśnienia/podciśnienia. Zasilanie 24 V jest wystarczające do zapewnienia działania.

Dodatkowe regulacje

Precyzyjną regulację ciśnienia lub podciśnienia można uzyskać za pomocą zaworów proporcjonalnych ciśnienia VEAB. Oba kanały mogą być ustawiane jednocześnie i indywidualnie. Konstrukcja ta jest często stosowana w procesach płukania, gdy dostarczanie płynu czyszczącego i odsysanie zanieczyszczonych cieczy ma odbywać się jednocześnie.

Cenne doświadczenie użytkowników

Niektórzy producenci systemów automatyki laboratoryjnej wykorzystują generator ciśnienia i podciśnienia PGVA. Sterowane wytwarzanie ciśnienia i podciśnienia za pomocą PGVA-1 jest doceniane przez holenderską firmę MolGen. Wykorzystuje ona generator ciśnienia i podciśnienia w projekcie PurePrep TTR. System przygotowuje 320 próbek pacjentów na godzinę do dalszego przetwarzania molekularnego. Automatyzuje wysokowydajną obsługę cieczy poprzez szybkie, dokładne i niezawodne przenoszenie płynów z fiolek z próbkami na płytki z mikrodołkami.

Przejdź do referencji klienta MolGen

Platforma testowa poza laboratoriami

Fast MDx pokazuje, jak wiele patogenów można wykryć z niezrównaną szybkością bez konieczności stosowania drogich laboratoriów bezpieczeństwa biologicznego. Firma z Londynu opracowała system testów point-of-care, który skraca zwykły czas oczekiwania wynoszący od 24 do 48 godzin do zaledwie jednej do dwóch godzin. Na pokładzie znajduje się również zdecentralizowany generator ciśnienia i podciśnienia PGVA-1 firmy Festo.

Fast MDx to pierwszy w pełni zautomatyzowany, wysokowydajny system testowy do wykrywania najczęstszych patogenów układu oddechowego, grypy A, grypy B, RSV A, RSV B i Covid-19. Platforma testowa jest zwykle ustawiana blisko pacjenta w szpitalach, klinikach lub gabinetach lekarskich - często z dala od laboratoriów. Oszczędza to czas, koszty i przejazdy. Inteligentny: aby uniezależnić platformę testową Fast MDx od zewnętrznego zasilania pneumatycznego, wykorzystuje ona generator ciśnienia i podciśnienia Festo, tworząc samodzielną jednostkę do obsługi cieczy w automatyce laboratoryjnej.

Przejdź do referencji klienta FastMDx

Powtarzalne wyniki

Wiele eksperymentów w naukach biologicznych opiera się na bardzo precyzyjnych i niezawodnych ciśnieniach. Na przykład w badaniach neurobiologicznych wszystkie etapy - od wstrzyknięcia (wirusa) do nienaruszonego mózgu po pochodne patch-clamp - wymagają kontrolowanego źródła ciśnienia. W przeszłości naukowcy wytwarzali nawet ciśnienie za pomocą ust. Gdy potrzebne było większe ciśnienie, strzykawki były używane do ręcznego wytworzenia większego ciśnienia. Jednak nawet przy użyciu urządzeń pomiarowych żadna z tych dwóch metod nie zapewnia powtarzalnych wyników, ponieważ stabilność zastosowania ciśnienia, dokładny czas i rzeczywisty poziom ciśnienia mogą się znacznie różnić.

Sensapex, fińska firma z grupy Acuvi, opracowała zatem regulatory ciśnienia uMc, aby uprościć i zautomatyzować typowe zadania w eksperymentach z zakresu nauk przyrodniczych oraz umożliwić powtarzalne eksperymenty i przepływy pracy. Zdecentralizowany generator ciśnienia i podciśnienia Festo PGVA-2 jest dla Sensapex ważnym elementem zapewniającym kontrolowane i niezawodne wytwarzanie ciśnienia. Aby zapewnić wymaganą precyzję sterowania ciśnieniem i podciśnieniem, Sensapex wykorzystuje do ośmiu piezoelektrycznych proporcjonalnych zaworów ciśnienia Festo VEAB w swoich sterownikach uMc.