Do delikatnej, ekonomicznej i niezawodnej pracy w wielu branżach. OVEM jest kompaktowym urządzeniem z dużym zakresem funkcji, które mogą być indywidualnie wybierane. Pięć klas wydajności i nowy standard komunikacji IO-Link sprawiają, że jest to optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji.
Bezpieczeństwo procesów
Aby zwiększyć niezawodność procesu i ograniczyć czas przestoju maszyny, czas i poziom podciśnienia są monitorowane przez czujnik podciśnienia i wyświetlane na wyświetlaczu. Oddzielnie uruchamiany impuls wyrzutowy zapewnia bezpieczne odkładanie przenoszonych przedmiotów. Oszczędność energii: zintegrowany zawór zwrotny zapobiega spadkowi podciśnienia po wyłączeniu ciśnienia zasilania.
Łatwy serwis
Zintegrowany filtr z okienkiem inspekcyjnym wskazuje na konieczność konserwacji i zapewnia niezawodność OVEM. Otwarty tłumik zapewnia niski poziom hałasu przy niskich kosztach utrzymania.
Prosta obsługa
Przejrzystu układ: wszystkie elementy sterujące znajdują się po jednej stronie. IO-Link® sprawia, że uruchomienie i parametryzacja są bardzo proste, a wielopinowe wtyczki M12 umożliwiają prostą instalację elektryczną. Dzięki integracji funkcji montaż nie wymaga dużego wysiłku.