Głowica dozująca VTOI znacznie zwiększa przepustowość, redukując jednocześnie liczbę potrzebnych zaworów. Do 96-kanałowej głowicy dozującej potrzeba tylko 12 zaworów, o 84 mniej niż w przypadku konwencjonalnej konstrukcji. Wysokiej jakości materiały sprawiają, że VTOI nadaje się do pracy z agresywnymi mediami.
Prosty 8-kanałowy system dozowania
Dzięki szerokości 9 mm i zaworowi dla 8 wyjść, VTOI jest bardzo precyzyjną, 8-kanałową głowicą dozującą do płytek mikrotitracyjnych - ze zwiększoną pzepustowością. Za pomocą zaledwie 12 zaworów można stworzyć 96-kanałową głowicę dozującą Wystarczy kilka innych elementów Festo, aby uzyskać kompletny, sterowany ciśnieniem system dozowania.
Wysoka precyzja pipetowania i dozowania!
Dzięki funkcji podciśnienia można używać VTOI nie tylko do dozowania, ale także do aspiracji. Minimalna objętość dozowania wynosi 1 μl. Typowy współczynnik precyzji dozowania CV wynosi ≤3 % w odniesieniu do pomiarów intra-run i ≤5 % w odniesieniu do pomiarów "tip-to-tip" - i to w zakresie mikrolitrów.
Mocna konstrukcja
Tylko materiały wysokiej jakości takie jak PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE i stal wysokostopowa mają kontakt z mediami. Umożliwia to również dozowanie mediów agresywnych.
Za pomocą VTOI można dozować i aspirować ciecze w zakresie najmniejszych dawek w µl.
Zakres zastosowania:
8-kanałowy system dozowania
Dzięki szerokości 9 mm i zaworowi dla 8 wyjść, VTOI jest bardzo precyzyjną, 8-kanałową głowicą dozującą do płytek mikrotitracyjnych - ze zwiększoną pzepustowością. Przy użyciu tylko 12 zaworów można zrealizować 96-zaworową głowicę dozującą - w przeciwieństwie do konwencjonalnej konstrukcji można zaoszczędzić 84 zawory. Wystarczy kilka innych elementów Festo, aby uzyskać kompletny, sterowany ciśnieniem system dozowania.
Do stworzenia 8-kanałowego, sterowanego ciśnieniem systemu dozowania potrzeba tylko pięciu różnych modułów podstawowych:
Generator ciśnienia i podciśnienia PGVA, pojemnik, głowica dozująca VTOI, moduł sterujący zaworem VAEM oraz odpowiedni system przenoszenia do transportu głowicy dozującej.
Dzięki tym kilku komponentom otrzymujesz kompletny, 8-kanałowy system dozowania, który umożliwia szybkie, łatwe i ekonomiczne napełnianie płytek mikrotitracyjnych.