• Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Ruch z jednej części

Mocne, precyzyjne i kompaktowe. Mocny napęd dwutłokowy w postaci jednostki mini DGST jest szczególnie imponujący dzięki precyzyjnej i prowadnicy o dużej obciążalności z łożyskami kulkowymi obiegowymi. Ale także dzięki wykonaniu wózka i płyty spinającej z jednej części. Rezultat: najwyższa możliwa precyzja aplikacji.

Prawdziwa oszczędność miejsca!

Dzięki elementom amortyzującym zintegrowanym w przestrzeni montażowej oraz wyjątkowo małej długości DGST jest najbardziej kompaktowym napędem na rynku. W ten sposób DGST oszczędza przestrzeń zabudowy w każdej aplikacji klienta.

Amortyzacja: wybór należy do Ciebie

Szeroki wybór opcji amortyzacji, a także zastosowanie przetworników położenia otwiera wiele nowych możliwości zastosowań. Można też zaoszczędzić koszty i eksploatować DGST bez dodatkowego tłumienia.

Wysoka precyzja

Płyta spinająca i wózek w DGST są wykonane z jednego kawałka. Zapewnia to najlepszy możliwy stopień precyzji i prostopadłości pomiędzy interfejsami prowadnicy i płyty spinającej. Ponadto zwiększono nośność i wytrzymałość, w szczególności interfejsu płyty spinającej.

Festo Elevator Pitch: DGST seria mini napędów pneumatycznych

W 35 sekund dowiesz się o właściwościach i zaletach serii napędów pneumatycznych DGST