Najbardziej kompaktowy moduł chwytaka obrotowego w swojej klasie jest idealny do przenoszenia małych przedmiotów w wielu zastosowaniach. EHMD jest szczególnie przydatny w automatyce laboratoryjnej, np. do bezproblemowego otwierania szerokiej gamy fiolek z próbkami. Unikalny moduł Z intuicyjnie kompensuje skoki gwintów pokryw - bez konieczności przezbrajania! EHMD jest łatwy do zintegrowania ze sterownikiem silnika CMMO-ST lub CMMT-ST.
EHMD działa absolutnie niezawodnie w obszarach diagnostyki in-vitro, badań nad komórkami lub genomem oraz testowania jakości w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym. Ale również podczas przygotowywania próbek, jak również podczas analizy, podczas ładowania wirówek, podczas chwytania, obracania i umieszczania płytek mikrotitracyjnych, a nawet podczas otwierania i zamykania fiolek z próbkami - nawet o różnych rozmiarach. W połączeniu z portalem 3D mogą być realizowane kontrole jakości za pomocą kamer, rozpoznawanie kodów kreskowych lub procesy drukowania za pomocą drukarek etykiet, m.in. przy montażu małych części, w przemyśle elektronicznym lub spożywczym.
EHMD jest dostępny w dwóch wersjach: w pełni elektrycznej lub z chwytakiem pneumatycznym. Obie wersje pozwalają na ciągłe obroty.