Festo Motion Terminal optymalnie prezentuje swoje silne strony w obszarach sterowania ruchem napędów pneumatycznych, sterowania ciśnieniem i przepływem. Gdy połączy się te trzy funkcje w aplikacji, szybko staje się jasne, jaki niesamowity potencjał ma cyfrowa pneumatyka. Pneumatyka sterowana za pomocą aplikacji, konstrukcja zaworów o znacznie większej swobodzie sterowania oraz zintegrowane zbieranie i przetwarzanie danych sprawiają, że pneumatyka jest przyszłościowa, szczególnie dla Przemysłu 4.0.
Poniższe aplikacje pokazują przykłady różnorodnych, dowolnie łączonych ruchów, które są możliwe dzięki Motion Terminal - również w przypadku modernizacji istniejącego systemu.
Za pomocą Motion Terminal VTEM można zrealizować wszystkie funkcje Pick-and-Place za pomocą jednego systemu. Nie ma już potrzeby stosowania takich komponentów jak amortyzatory hydrauliczne, zawory dławiąco-zwrotne itp. Konstruowanie staje się znacznie łatwiejsze, ponieważ aplikacje Motion Apps przejmują teraz wiele zadań i zastępują skomplikowane konstrukcje mechaniczne. Aby zapewnić stałą jakość, można w każdej chwili odczytać dane procesowe i szybko reagować na odchylenia.
Aplikacja "Sterowanie przepływem" sprawia, że proces napełniania pojemników takich jak butelki azotem lub innymi gazami jest bardziej opłacalny. Przepływem można sterować nawet w ośmiu kanałach jednocześnie. Dzięki precyzyjnemu dozowaniu można również zaoszczędzić znaczną ilość azotu. Cyfrowe sterowanie dozowaniem azotu jest odporne na manipulacje, elastyczne, a dzięki aplikacji "Ustawiany poziom ciśnienia" nawet skraca czas cyklu.
Aplikacja „Ustawiany poziom ciśnienia" umożliwia równoległe sterowanie maksymalnie ośmioma siłownikami dwustronnego działania, które wykonują różne zadania podczas obróbki zbiornika z tworzywa sztucznego. Cyfrowe sterowanie ciśnieniem umożliwia ustawienie prawidłowego ciśnienia roboczego dla każdego siłownika z osobna bez konieczności stosowania zewnętrznych czujników. W ten sposób można osiągnąć optymalne bezpieczeństwo procesu i zaoszczędzić sprężone powietrze w wielu obszarach.