• Produkty
  • Pliki do pobrania

Elastyczność zastosowania!

Napęd wahadłowy DFPD – nowy standard wśród napędów wahadłowych DFPD - nowy wzorzec dla siłowników ćwierćobrotowych. Może być stosowany jako pojedynczy siłownik lub jako część kompletnego zautomatyzowanego systemu zaworów procesowych Festo. Dzięki zakresowi momentu obrotowego od 10 do 2300 Nm, kątowi obrotu do 180° oraz wersji odpornej na korozję, napęd DFPD o działaniu jedno- lub dwustronnym nadaje się do stosowania w zaworach kulowych, klapach lub przepustnicach w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i produkcji napojów, a także w uzdatnianiu wody.

Kompaktowy i modułowy

Kompaktowa kombinacja zębatkowa - szczególnie w wersji jednostronnego działania - jest łatwa do zainstalowania nawet przy ograniczonej przestrzeni. Różnorodność wariantów, znormalizowany układ przyłączy według NAMUR VDI/VDE 3845 dla zaworów pilotowych, jak również wiele kompatybilnych urządzeń peryferyjnych sprawiają, że może on być stosowany w wielu różnych aplikacjach. Ponadto istnieje możliwość regulacji pozycji końcowych i wyboru kierunku obrotów dla jedno- i dwustronnego działania DFPD.

Większa produktywność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji sprężyn

Dzięki optymalnej konstrukcji sprężyn, zakres ciśnienia może być idealnie ustawiony dla danego zadania. Umożliwia to łatwe ustawienie ciśnienia od 2 do 6 bar w odstępach co 0,5 bara.

Dla dużych zakresów temperatur

DFPD działa niezawodnie w ekstremalnych temperaturach, a zakres wersji nisko- i wysokotemperaturowych wynosi od -50 do +150°C.

DFPD-C

DFPD-C: idealne rozwiązanie dla przemysłu chemicznego!

Napędy ćwierćobrotowe DFPD-C i DFPD-C-VDE2 są przystosowane do pracy w trudnych warunkach w przemyśle chemicznym i dzięki swoim doskonałym cechom wyznaczają nowy standard. Należą do nich: interfejs NAMUR zgodny z VDI/VDE 3847, anodowane na twardo pokrywy końcowe, solidne śruby regulacyjne położenia krańcowego, pierścień centrujący wału oraz wkłady sprężynowe, które nie zawierają metali kolorowych.

Pokaż wszystkie warianty DFPD-C

Konfigurator: Automatyzacja zaworów procesowych za pomocą DFPD

Dzięki konfiguratorowi zespołów zaworów procesowych wybór optymalnego rozwiązania jest dziecinnie prosty. Wystarczy wybrać parametry, a konfigurator natychmiast zaproponuje odpowiednie kombinacje, łącznie z System-ID i pobraniem danych CAD, dzięki czemu prace inżynierskie będą szybsze, bezpieczniejsze i prostsze.