ELGT-BS
w celu ochrony prowadnicy i śruby tocznej.
do serwomotorów Festo oraz wielu silników innych producentów.
możliwy jest w 4-ch pozycjach (4 x 90°),
umożliwjący zamocowanie czujników krańcowych produkcji Festo jak i czujników od innych producentów. Istnieje także możliwość zastosowania adaptera do zamocowania czujników nie dających się zamocować w rowku profila napędu.
istnieje także możliwość zastosowania napędów ELGC/EGSC przy zastosowaniu opcjonalnych adapterów.
umożliwjające łączenie ze sobą poszczególnych osi charakteryzują się lekką budową przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej sztywności.
dwie prowadnice w napędach wielkość 120 i 160 i bardzo szeroką pojedynczą prowadnicę dla napędu wielkość 90.
od dołu przy wykorzystaniu nagwintowanych otworów, od dołu przy wykorzystaniu nakrętek do rowka profilu, z boku za pomocą profili montażowych.
wszystkie materiały wykorzystane do produkcji napędów ELGT posiadają poniżej 1% zawartości miedzi i cynku.
Napęd ELGT ze śrubą toczną i dwiema prowadnicami jest idealny do zastosowania jako pojedyncza oś lub do zastosowań wysięgnikowych w systemach wieloosiowych 2D i 3D. Charakteryzuje się niewielką zabudową i bardzo atrakcyjną ceną. Do stosowania w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni zabudowy. W przemyśle elektronicznym i w zastosowaniach ogólnej automatyzacji, a także w produkcji akumulatorów. Ale także w maszynach pomiarowych i maszynach montażowych.
Prosimy skonfigurować swój produkt