SDAS-MHS jest stosowany do bezkontaktowego odczytu położenia tłoka w siłownikach z magnesem na tłoku.
Łączy on dwie funkcje w jednym urządzeniu:
W trybie pracy jako przetwornik położenia , urządzenie w sposób ciągły śledzi ruch tłoka i przekazuje te informacje poprzez IO-Link. Ma takie same wymiary jak wyłącznik zbliżeniowy i umożliwia ciągłe monitorowanie położenia, zwłaszcza w przypadku małych napędów, takich jak kompaktowe siłowniki i chwytaki.
W trybie pracy jako czujnik położenia tłoka można zaprogramować 2 punkty przełączania. Zwłaszcza w przypadku małych siłowników i chwytaków aplikacja staje się znacznie bardziej kompaktowa, ponieważ nie potrzeba miejsca na drugi wyłącznik zbliżeniowy. Punkty przełączania są bezpiecznie ustawiane elektronicznie, a czujnik nie musi być ręcznie regulowany przez operatora.
Ustawienie czujnika za pomocą przycisku teach-in jest znacznie szybsze w porównaniu z ręcznym ustawianiem dwóch konwencjonalnych wyłączników zbliżeniowych. Możliwość programowania PNP/NPN bezpośrednio w urządzeniu zmniejsza liczbę numerów części i wersji, które muszą być przechowywane w magazynie.