Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie procesu przy wkręcaniu, nitowaniu, zgrzewaniu ultradźwiękowym, prasowaniu i zaciskaniu, czy o wykrywanie obiektów - pozycja tłoka musi być wszędzie wykrywana z powtarzalną dokładnością. Obecnie istnieje ekonomiczna alternatywa dla drogich systemów enkoderów przemieszczenia lub mechanicznych potencjometrów: programowalny SDAT-MHS dla analogowego sprzężenia zwrotnego
5 zakresów pomiarowych przetwornika położenia odpowiada najczęstszym skokom siłowników Festo. Dlatego SDAT-MHS jest w stanie monitorować położenie w zakresie całego skoku. I odwrotnie, jego zakres pomiarowy jest również nie jest krótszy niż skok siłownika. Mile widzianym efektem jest to, że SDAT-MHS wykrywa pełne długości skoku, łącznie z pozycjami końcowymi. Dodatkowe wyłączniki zbliżeniowe są zbędne.
Analogowe wyjście prądowe lub analogowe wyjście napięciowe, wyjście przełączające i IO-Link są dostępne w jednym urządzeniu. W rezultacie użytkownicy cieszą się maksymalną elastycznością w wyborze przetwarzania sygnału za pomocą tylko jednego sterownika.
Prosty graficzny interfejs użytkownika umożliwia zaprogramowanie do 4 kanałów oddzielnie jako wyłączniki zbliżeniowe, komparatory okienkowe lub komparatory histerezy w trybie IO-Link. Oznacza to, że prawie wszystkie aplikacje mogą być obsługiwane bez konieczności programowania wyjścia analogowego w sterowniku PLC.
Poznaj wiele zalet rodziny przetworników położenia SDAT-MHS w filmie: