• Produkty
  • Pliki do pobrania

Kompaktowy i mocny

SMAT-8M jest przetwornikiem położenia do bezstykowego wykrywania położenia tłoka w napędach, które mogą być wykrywane magnetycznie. Dostarcza proporcjonalny do przemieszczenia analogowy sygnał wyjściowy w zakresie pomiaru położenia. Jest podłączany bezpośrednio do analogowych wejść PLC bez żadnych akcesoriów. Dzięki niezwykle kompaktowej konstrukcji, SMAT-8M jest idealnym rozwiązaniem dla chwytaków, napędów o krótkim skoku i wszystkich aplikacji o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Doskonała wydajność

Dzięki niewielkim rozmiarom, SMAT-8M może być bezpiecznie zainstalowany na chwytakach i siłownikach kompaktowych, w rowkach montażowych na równi z korpusem napędu. Wystarczy włożyć go w rowek od góry i zamocować kluczem sześciokątnym 1,5 mm. Zmniejszona waga jest szczególnie imponująca w zastosowaniach ruchomych z chwytakami. Zakres detekcji do 52 mm umożliwia swobodny wybór punktów przełączania w zastosowaniach związanych z chwytaniem, zaciskaniem, prasowaniem, napinaniem i wielu innych.

Elastyczne zastosowanie

SMAT-8M pasuje do prawie wszystkich napędów Festo z rowkiem T - z dowolnie wybranym kierunkiem montażu. Dzięki wyjściu analogowemu 0 ... 10 V, przetwornik położenia może być podłączony do wejść analogowych bez konieczności stosowania akcesoriów.
Kompaktowa konstrukcja przetwornika położenia otwiera nowe obszary zastosowań z kompaktowymi siłownikami i chwytakami, takie jak wciskanie i zaciskanie lub wybór dobry/zły.

Niezawodne działanie

W przypadku przekroczenia zakresu funkcjonalnego, zintegrowane wykrywanie wyjścia poza zasięg zapewnia dokładną informację. Powiadomienie następuje poprzez sygnał analogowy i diodę LED. Bezkontaktowa zasada pomiaru gwarantuje pracę bez zużycia.

Animacja produktu

Zobacz tutaj jak wszechstronny jest SMAT-8M - szczególnie w małych przestrzeniach instalacyjnych dzięki kompaktowej konstrukcji i łatwemu montażowi bez akcesoriów.

SMAT-8M - Wykrywanie obiektów

Przykład zastosowania: wykrywanie obiektów